Le relais de couplage sécurisé couple des signaux de sortie tout-ou-rien des automates protégés contre les erreurs au niveau du périphérique et sert d'adaptation de puissance et d'isolation galvanique. Le relais de couplage sécurisé peut être utilisé dans les applications à demandes faible et élevée. Le relais de couplage sécurisé interrompt les circuits électriques en toute sécurité.
PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SP
-
Relais de couplage
1086946
Relais de couplage pour applications de demandes élevée et faible SIL 3, couple des signaux de sortie TOR à la périphérie, 2 circuits à fermeture à commande indépendante, 2 circuits report de signalisation, applications Safe State Off, filtre à impulsion de test, bloc de jonction Push-in enfichable
Informations détaillées concernant le produit
Functional Safety
Identifiant de lhomologation: 968/FSP 1955.02/24IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx ULD 19.0023XATEX
Identifiant de lhomologation: DEMKO 19 ATEX 2240XcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E360692CCC
Identifiant de lhomologation: 2022122304115696Produits compatibles
Avantages
Jusqu'au SIL 3 selon les normes CEI 61508, CEI 61511 et CEI 50156
Homologation pour applications classe I, zone 2
Contacts à guidage forcé selon EN 50205
Proof Test simple selon CEI 61508 via le contact de signalisation intégré
Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
Longue durée de vie par le filtrage des impulsions de commande et de test
2 circuits à fermeture, 2 circuits report de signalisation
Possibilité de pilotage indépendant des canaux des relais