PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SC - Relais de couplage
1086945

Relais de couplage pour applications de demandes élevées et faibles SIL 3, couple des signaux de sortie TOR à la périphérie, 2 circuits à fermeture à commande indépendante, 2 circuits report de signalisation, applications Safe State Off, filtre à impulsions de test, bloc de jonction à vis enfichable

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Jusqu'au SIL 3 selon les normes CEI 61508, CEI 61511 et CEI 50156
Homologation pour applications classe I, zone 2
Contacts à guidage forcé selon EN 50205
Proof Test simple selon CEI 61508 via le contact de signalisation intégré
Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
Longue durée de vie par le filtrage des impulsions de commande et de test
2 circuits à fermeture, 2 circuits report de signalisation
Possibilité de pilotage indépendant des canaux des relais