UBAL 240 BN - Bloc de jonction de puissance
1086509

type de raccordement
tension Pictogramme

Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 380 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 240 mm2, section : 35 mm2 - 240 mm2, Section de référence: 240 mm2, section : 35 mm2 - 240 mm2, type de montage: Montage vissé, coloris: marron

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Raccordement vissé sur mesure, pour les fils en cuivre et les conducteurs en aluminium rigides et câblés
Des points de connexion sans entretien et graissés à l'avance facilitent le raccordement des conducteurs en aluminium
Boîtier extrêmement solide, en polyamide renforcé de fibres de verre, avec homologation V0
La conception spéciale des UBAL permet le raccordement simultané des fils en aluminium et en cuivre dans différents raccordements