UBAL 95 GN - Bloc de jonction de puissance
1086477

section
type de raccordement
tension Pictogramme

Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 220 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 95 mm2, section : 16 mm2 - 95 mm2, Section de référence: 95 mm2, section : 16 mm2 - 95 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: vert

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Des points de connexion sans entretien et graissés à l'avance facilitent le raccordement des conducteurs en aluminium
Raccordement vissé sur mesure, pour les fils en cuivre et les conducteurs en aluminium rigides et câblés
Boîtier extrêmement solide, en polyamide renforcé de fibres de verre, avec homologation V0
La conception spéciale des UBAL permet le raccordement simultané des fils en aluminium et en cuivre dans différents raccordements