AGK PT 4X6/M10 GNYE - Bloc de jonction de dérivation
1083238

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Bloc de jonction de dérivation, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 5, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, Raccordement boulonné, 1er étage, type de montage: sur embase, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles

Avantages

Grande surface de repérage
Le bloc de jonction de dérivation entièrement isolé et facultatif permet une dérivation de tension