Les modules UPS à batterie intégrée sont très peu encombrants : le module UPS et la batterie sont réunis dans un seul boîtier. Il suffit de raccorder une alimentation en amont.
STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH
-
Alimentation secourue
1082548
Alimentation secourue avec module de batterie intégré. Le module de batterie STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH peut être commandé séparément.
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | |
| Remarque concernant la batterie | Ce produit contient une batterie à durée de vie limitée qui doit être rechargée à quelques mois d'intervalle. L'emballage du produit porte une mention indiquant la date de la mise en service et du rechargement de la batterie. La durée de stockage générale se trouve dans la section Caractéristiques techniques, à la rubrique « Mise en service au plus tard ». Pour éviter une décharge totale, ne jamais stocker ni transporter le module de batterie hors de l'alimentation sans interruption. |
| Fonctionnement DC | |
| Tension d'entrée | 12 V DC |
| Plage de tension d'entrée | 10 V DC ... 16,5 V DC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
| Temps de sauvegarde | 180 min (1 A) |
| 90 min (2 A) | |
| 60 min (3 A) | |
| 45 min (4 A) | |
| Sélecteur rotatif | Service |
| | |
| 5 min. | |
| 10 min. | |
| 20 min. | |
| Courant absorbé | 6 A (max.) |
| < 30 mA (marche à vide) | |
| < 0,8 A (Processus de charge (ICharge = max, IOut = 0)) | |
| Seuil de commutation fixe | < 10 V |
| Seuil de commutation variable | 1 V / 1 s |
| Temps d'enclenchement typique | < 0,5 s |
| Fusible d'entrée | 7 A (temporisé, intérieur) |
| Courant maximal Imax | 6 A |
| Rendement | > 97,4 % (avec batterie chargée) |
| > 92 % (Mode batterie) | |
| Tension de sortie nominale | 12 V DC |
| Courant nominal de sortie (IN) | 4 A (0 °C ... 40 °C) |
| Limitation du courant de sortie | En fonctionnement en réseau conformément au courant maximum admissible |
| > 5 A (Mode batterie) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 5 A (0 °C ... 35 °C) |
| Temps de protection contre les microcoupures | 1200 s |
| Déclassement | 35 °C ... 40 °C (5 %/K) |
| Puissance de sortie | 48 W |
| Puissance dissipée | 0,4 W (Fonctionnement en réseau) |
| 1,2 W (Fonctionnement en réseau) | |
| 5,5 W (Fonctionnement en réseau) | |
| 1 W (Mode batterie) | |
| 4,4 W (Mode batterie) | |
| 5,4 W (Mode batterie) | |
| Connectabilité en série | non |
| Fonctionnement sur secteur | |
| Tension de sortie nominale | 12 V DC |
| Plage de tension de sortie | UOut = UIn - 0,3 V DC |
| Courant nominal de sortie (IN) | 4 A (0 °C ... 40 °C) |
| Fonctionnement sur batterie | |
| Tension de sortie nominale | 12 V DC |
| Plage de tension de sortie | 10 V DC ... 15 V DC (UOut = UIn (t-1)) |
| Courant nominal de sortie (IN) | 4 A (0 °C ... 40 °C) |
| Signal: Alarme | |
| Description de la sortie | Transistor |
| Signal: Charge de batterie | |
| Description de la sortie | Transistor |
| Signal: Mode batterie | |
| Description de la sortie | Transistor |
| Tension nominale UN | 18,5 V DC |
| Tension en fin de charge | 18,5 V DC ... 21 V DC |
| Courant de charge | 0,4 A |
| Capacité nominale | 46 Wh |
| Temps de charge | 5,5 h (max.) |
| Protection contre la décharge totale | < 15 V DC |
| Durée de vie module accu | 500 cycles complets |
| Dernière mise en service (accu uniquement) | 12 Mois (25 °C) |
| Technologie pile | Lithium-ions |
| Support d'enregistrement | Lithium-ions |
| Contrôle de présence de batterie (cyclique) | 60 s |
| Contrôle qualité de la batterie | oui, à chaque charge et régulièrement une fois par mois |
| Batterie de secours | oui, électronique 16 A |
| Technologie IQ | non |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 6,5 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 6,5 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 6,5 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Modes de signalisation | LED |
| Sortie de signal | |
| Nom signalisation | Power In OK |
| Affichage d'état | LED |
| Informations sur l'affichage d'état | statique on |
| Sortie de signal: Sortie de couplage | |
| Nom signalisation | Alarme |
| Affichage d'état | LED |
| Informations sur l'affichage d'état | statique on |
| Sortie de signal: Sortie de couplage | |
| Nom signalisation | Charge de batterie |
| Affichage d'état | LED |
| Informations sur l'affichage d'état | clignote |
| Sortie de signal: Sortie de couplage | |
| Nom signalisation | Mode batterie |
| Affichage d'état | LED |
| Informations sur l'affichage d'état | statique on |
| Sortie de signal | |
| Nom signalisation | Overload |
| Affichage d'état | LED |
| Informations sur l'affichage d'état | clignote |
| Sortie de signal | |
| Nom signalisation | Service/Battery Error |
| Affichage d'état | LED |
| Informations sur l'affichage d'état | clignote |
| Type de produit | UPS DC avec batterie intégrée |
| Gamme de produits | Alimentation sans interruption STEP DC à batterie intégrée |
| Technologie IQ | non |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1997000 h (40 °C) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Largeur | 108 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 71 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 30 mm / 30 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Matériau du boîtier | PC |
| Version du boîtier | Plastique |
| Matériau verrou de pied | POM (Polyoxymethylene) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 40 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 45 °C |
| Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norme – sécurité électrique | IEC 62368-1 (SELV) |
| Homologations UL | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Plage de fréquence | 1 GHz ... 2 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Plage de fréquence | 2 GHz ... 3 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Signal | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
| Remarque | Critère A |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
| Remarque | Critère A |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Entrée/sortie/signal | asymétrique |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Référence | 1082548 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMUS42 |
| Product key | CMUS42 |
| GTIN | 4055626815169 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 662 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 531 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cULus Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 214596EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE/PTZ/0121KC
Identifiant de lhomologation: R-R-PCK-1082548IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE/PTZ/0121EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764KC
Identifiant de lhomologation: R-R-PCK-1082548cULus Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 123528cULus Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 123528| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f8e24838-6f3a-4a6d-95c8-f4906b735e4f |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 17,159 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Alimentation stable de consommateurs sensibles grâce à la tension de sortie régulée
Sécurité grâce au circuit de protection intégré et à la surveillance de la température de l'accumulateur d'énergie
Installation rapide et simple grâce à la batterie intégrée
Fin du fonctionnement sur batterie via contact à distance
Montage flexible par encliquetage sur le rail DIN ou vissage sur des surfaces planes
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem