HS WM-S 75 DCS - Support
1082304

Console murale 75 mm, orientable, avec 4 trous de fixation 6,5 mm et diamètre du logement de 30 mm pour support du boîtier, polycarbonate PC renforcé en fibres de verre, noir et aluminium, 306 g

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Montage sûr des écrans et des unités de commande de petites et grandes tailles, grâce à une capacité de charge élevée
Pivotant et inclinable dans les trois axes, pour une orientation optimale du champ de vision
Interface VESA conforme aux normes VESA-75 et VESA-100, pour le montage facile au mur ou sur profilé en aluminium
Ce produit fait partie de la gamme DCS

Questions fréquemment posées


Quels sont les outils nécessaires à l'assemblage du support d'écran ?

Un tournevis cruciforme PH 0 est nécessaire pour monter le DCS. Il se trouve dans la section « Accessoires » ou sous la référence 1212558.



Voir les FAQ