HS MP VESA75/100 DCS - Plaque de connexion
1082303

Plaque de raccordement VESA 75/100 avec kit de fixation M5 pour support d'écran DCS 15", aluminium moulé sous pression, 80 g

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Montage sûr des écrans et des unités de commande de petites et grandes tailles, grâce à une capacité de charge élevée
Pivotant et inclinable dans les trois axes, pour une orientation optimale du champ de vision
Interface VESA conforme aux normes VESA-75 et VESA-100, pour le montage facile au mur ou sur profilé en aluminium
Ce produit fait partie de la gamme DCS

Questions fréquemment posées


Quels sont les outils nécessaires à l'assemblage du support d'écran ?

Un tournevis cruciforme PH 0 est nécessaire pour monter le DCS. Il se trouve dans la section « Accessoires » ou sous la référence 1212558.



Voir les FAQ