HS EH-B 140,5 DCS - Support
1082302

Support de boîtier 140,5 mm, pour charge max. de 10 kg, avec articulation sphérique et plaque de fixation 60 mm, orientable en pas de 15°, pour console murale/pour profilés 30 mm, matériau : polycarbonate PC renforcé en fibres de verre, noir et aluminium anodisé noir, 342 g

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Montage sûr des écrans et des unités de commande de petites et grandes tailles, grâce à une capacité de charge élevée
Pivotant et inclinable dans les trois axes, pour une orientation optimale du champ de vision
Interface VESA conforme aux normes VESA-75 et VESA-100, pour le montage facile au mur ou sur profilé en aluminium
Ce produit fait partie de la gamme DCS

Questions fréquemment posées


Quels sont les outils nécessaires à l'assemblage du support d'écran ?

Un tournevis cruciforme PH 0 est nécessaire pour monter le DCS. Il se trouve dans la section « Accessoires » ou sous la référence 1212558.



Voir les FAQ