PSR-MC45-3NO-1DO-24DC-SC
-
Relais de sécurité
1082024
Relais de sécurité pour arrêt d'urgence, portes de protection et barrière lumineuse jusqu'à SIL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, démarrage surveillé, automatique ou manuel, 3 circuits à fermeture, US= 24 V DC, borne à vis enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Relais de sécurité |
| Gamme de produits | PSRmini |
| Application | Arrêt d'urgence |
| Porte de protection | |
| Transpondeur | |
| Grille de lumière | |
| Commande | à 1 et 2 canaux |
| Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Durées | |
| Temps d'amorçage typique | < 100 ms (démarrage automatique) |
| < 100 ms (démarrage manuel surveillé) | |
| Temps d'enclenchement typique pour Us | < 100 ms (commande via A1) |
| Temps de retombée typique | < 20 ms (si nécessaire, par les circuits des capteurs) |
| < 20 ms (pour le pilotage par A1 ; une désactivation applicative par A1/A2 n'est pas autorisée) | |
| Temps de réactivation | < 1 s (Temps de démarrage) |
| Temps de réarmement | 500 ms (suivant la sollicitation de la fonction de sécurité) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 17,21 W (Avec UB = 30 V , IL² = 72 A²) |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation de base 4 kV entre tous les réseaux complets |
| Isolation de base 4 kV entre tous les circuits et le boîtier | |
| Alimentation | |
| Dénomination | A1/A2 |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -20 % / +25 % (protection externe) |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 75 mA |
| Consommation de puissance US | typ. 1,8 W |
| Courant transitoire | typ. 2,2 A (Δt = 300 µs pour Us) |
| Temps de filtrage | 1 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us) |
| Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité |
| Diode zéner bidirectionnelle 33 V | |
| Numérique: Circuit de capteur (S10, S12, S22) | |
| Description de l'entrée | Entrées de capteurs sécurisées |
| NPN (S10, S12), PNP (S22) | |
| Nombre d'entrées | 3 |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V ... 5 V (S10, S12) |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 19,2 V ... 30 V |
| Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
| Courant transitoire | < 5 mA (généralt. pour US sur S10/S12, Δt = 500 µs) |
| > -5 mA (généralt. pour US sur S22/0 V, Δt = 500 µs) | |
| Temps de filtrage | max. 3 ms (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
| > 1 s (Fréquence de l'impulsion test - impulsion test faible) | |
| Pour une largeur d'impulsion test < 1 ms : fréquence d'impulsion test = 5 x largeur d'impulsion test | |
| max. 1 ms (Largeur de l'impulsion test, impulsions test élevées) | |
| > 100 ms (Fréquence de l'impulsion test, impulsions test élevées) | |
| Si les impulsions test n'ont aucune influence sur la sécurité, il faut les désactiver. | |
| Simultanéité | ∞ |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle 38,6 V |
| Courant absorbé | < 4 mA (généralt. pour US sur S10/S12) |
| > -15 mA (généralt. pour US sur S22/0 V) | |
| Numérique: Circuit de démarrage (S34, S35) | |
| Description de l'entrée | non sécurisé |
| NPN | |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant transitoire | < 10 mA (généralt. pour US, Δt = 500 µs) |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle 38,6 V |
| Courant absorbé | 2,5 mA (généralt. pour US sur S34) |
| 1 mA (généralt. pour US sur S35) | |
| Relais: Circuits à fermeture (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Description de la sortie | 2 contacts NO en série, sécurisés, indépendants du potentiel |
| Nombre de sorties | 3 |
| Type de contact | 3 circuits à fermeture |
| Matériau des contacts | AgSnO2 |
| Tension de commutation | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Surveiller la courbe de charges) | |
| Puissance de commutation | min. 50 mW |
| Courant transitoire | min. 10 mA AC/DC |
| max. 6 A | |
| Pouvoir de coupure | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (tenir compte du derating) |
| Fréquence de commutation | 0,5 Hz |
| Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
| Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
| Signaler: M1 | |
| Description de la sortie | PNP |
| non sécurisé | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Tension | env. 23 V DC (Us - 1 V) |
| Courant | max. 100 mA |
| Courant d'appel maximum | 1 A (Δt = 5 ms avec Us) |
| Fréquence de commutation | 0,5 Hz (ohmique) |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle 33 V |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Affichage d'état | 2 x LED (verte) |
| Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 112,4 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
| Matériau du boîtier | PA |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie STOP (EN 60204-1) | 0 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13 ; 8 760 cycles/an ou 5 A AC15 ; 2 190 cycles/an) |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Choc | 15g pour Δt = 11 ms (choc prolongé : 10g pour Δt = 16 ms) |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Repérage | Conformité CE |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Voir courbe de derating |
| Position de montage | vertical ou horizontal |
| Référence | 1082024 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA181 |
| Product key | DNA181 |
| GTIN | 4055626812144 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 205,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 185,26 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9caed86c-f44e-4749-8766-aab9634c9540 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 7,594 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
Commande à 1 ou 2 canaux
3 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation TOR
Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
Détection des courts-circuits transversaux
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem