PRC ED-H 1I5/3O5-4-HR-GN
-
Répartiteur en H
1079660
Répartiteur en H, Famille d'articles: PRC 35, design: Répartiteur en H, coloris: noir, nombre de pôles: 5, tension de référence: 400 V, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: pré-équipé, Il est possible de configurer cet article. Pour la configuration, veuillez contacter votre filiale locale de Phoenix Contact.
Informations détaillées concernant le produit
| Conseil pour commander: | Il est possible de configurer cet article. Pour la configuration, veuillez contacter votre filiale locale de Phoenix Contact. |
| Consigne de sécurité | |
| Consigne de sécurité | • AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. |
| • AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
| AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. | |
| • Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
| • Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
| • En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
| • Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
| • Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. | |
| • Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Tenir compte des caractéristiques techniques correspondantes. Les indications peuvent être trouvées aux emplacements suivants : o Sur le produit o Sur l'étiquette d'emballage o Dans la documentation fournie o Sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans le produit |
|
| • Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
| • Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. | |
| • Protéger les connecteurs non enfichés avec un cache de protection. Les accessoires adéquats sont disponibles dans le domaine des accessoires de l'article sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/produits dans le produit | |
| • Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond. | |
| • Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. | |
| • Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
| • Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion. | |
| • En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Type de produit | Répartiteur d'énergie |
| Gamme de produits | PRC 35 |
| Type | Répartiteur en H |
| Nombre de pôles | 5 |
| Détrompage | AD |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Largeur | 238 mm |
| Hauteur | 129 mm |
| Longueur | 77 mm |
| Tension assignée | 400 V (III/2,00) |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 8 kV |
| Courant de référence | 32 A (tenir compte du derating) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | 2000 |
| Force d'enfichage | 70 N ±10 N |
| Couleur (Boîtiers) | noir (RAL 9005) |
| Couleur de la partie du boîtier | noir |
| Matériau Boîtier | Polycarbonate |
| Matériau Porte-contacts | PPE (Porte-contacts) |
| Matériau Contact | CuZn (Matériau des contacts, Pb < 0.1) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | TPE |
| Matériau de surface du contact | Sn |
| Matériau du joint torique | Silicone |
| Matériau de vis de verrouillage | Polycarbonate renforcé par des fibres |
| Matériau du raccordement vissé | PPE |
| Absence d'halogène | oui |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66/IP67/IP69 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (En fonction de la courbe de capacité de courant / de derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 85 °C |
| Référence | 1079660 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ABLCCA |
| Product key | ABLCCA |
| GTIN | 4055626801100 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 774 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 600,123 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440603 |
| ECLASS-15.0 | 27440603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002567 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Triphenyl phosphate (n° CAS: 115-86-6) |
| SCIP | 75df03c5-5c9f-40c9-adea-dcd1b68c8c5c |
Produits compatibles
-
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Connecteur prolongateur 1017632
-
PRC COVER F - Capuchon de protection 1409236
-
PRC COVER M - Capuchon de protection 1409237
-
PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - Câble de liaison 1150674
-
PRC 5-CA-F-H07-4-2,5 - Câble de liaison 1150675
-
PRC 5-CA-F-H07-4-1,0 - Câble de liaison 1150676
-
PRC 5-CA-M-H07-4-5,0 - Câble de liaison 1150677
-
PRC 5-CA-M-H07-4-2,5 - Câble de liaison 1150678
-
PRC 5-CA-M-H07-4-1,0 - Câble de liaison 1150679
-
PRC 5-CA-MF-H07-4-20,0 - Câble de liaison 1150680
-
PRC 5-CA-MF-H07-4-10,0 - Câble de liaison 1150681
-
PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0 - Câble de liaison 1150682
Avantages
Installation Plug & Play rapide grâce aux coffrets de distribution préconfectionnés
Mécanisme de verrouillage déverrouillable avec un outil ou à la main
Convient parfaitement à une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur grâce à des matériaux résistants aux intempéries
Versions et assemblages personnalisables sur demande
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem