PRC ED-T 1I5/2O5-4-HR-GN - Répartiteur en T
1079659

Répartiteur en T, Famille d'articles: PRC 35, design: Répartiteur en T, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil max.: 4 mm2, tension de référence: 400 V, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: pré-équipé, Il est également possible de câbler cet article. Pour vos besoins, veuillez contacter votre filiale locale de PHOENIX CONTACT.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Installation Plug & Play rapide grâce aux coffrets de distribution préconfectionnés
Mécanisme de verrouillage déverrouillable avec un outil ou à la main
Convient parfaitement à une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur grâce à des matériaux résistants aux intempéries
Versions et assemblages personnalisables sur demande