ICS50-C100X12-5015 - Partie supérieure du boîtier
1076919

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure, fermée, Capot, largeur: 50,1 mm, hauteur: 100 mm, profondeur: 14,35 mm, coloris: bleu (similaire à RAL 5015)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Utilisation flexible grâce au système modulaire et à la modularité unique de la technique de raccordement
Raccordements standardisés de type RJ45, USB, D-SUB et prises d'antenne comme composants intégrables
Utilisation optimale de l’espace et adaptabilité de la conception, des couleurs et de l’impression
Connecteurs de bus sur rail DIN à huit pôles avec contacts parallèles et jusqu'à deux contacts série pour une communication de module à module simple