ME MAX 45 MT 3-3 YE
-
Élément intermédiaire
1075228
Boîtier électronique sur rail DIN, Élément intermédiaire, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: jaune (similaire à RAL 1018)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage facile
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN