UCT4-EMP (27X17,5) - Etiquette en plastique
1073987

Etiquette en plastique, Planche, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: encliqueter, Nombre d'étiquettes: 6, hauteur du champ de texte: 17,5 mm, largeur du champ de texte: 27 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Les repères pour appareils UCT4-EM(L)P... conviennent pour le collage ou l'encliquetage dans les porte-repères de la série SIRIUS ACT 3SU... de SIEMENS
Les repères sous forme de planches normalisées peuvent être imprimés facilement, avec précision et rapidement avec les imprimantes à cartes
Ces planches offrent en plus de la place pour des informations sur le projet et des textes fonctionnels, qui peuvent être utiles lors du montage
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes