EH 17,5-FP/ABS-PC GY7035 - Bouchon
1071142

Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés (design haut), largeur: 16,3 mm, hauteur: 19,65 mm, profondeur: 13,67 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage sur rail DIN ou montage mural pour une fixation des appareils adaptée à l'application
Conception simplifiée grâce à des formats de boîtier variés
Grande flexibilité grâce à des circuits imprimés orientés dans le sens horizontal, avant ou orthogonal, par rapport à la façade de l'appareil
Trois versions de couvercle pour des connexions de circuits imprimés personnalisées
Concept d'appareil fonctionnel, grâce à l'intégration de différentes connectiques pour C.I.