SACCBP-MS-8CON-M16/3,0-PUR SCO - Connecteur d'appareil face arrière
1067293

Connecteur d'appareil face arrière, 8-pôles, PUR, gris-noir RAL 7021, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 3 m, 0,25 mm2, PUR exempt d'halogène noir, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238245

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Prééquipé avec des câbles dans différentes longueurs standard pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des câbles pour une étanchéité optimale
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option