CP 4/8 - Boitier
1066564

Boitier, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement à sertir, pas: 6,2 mm, profondeur: 32,4 mm, largeur: 48,2 mm, hauteur: 14,95 mm, nombre de pôles: 8, coloris: gris, type de montage: Montage par enfichage

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Taille réduite de composant pour des applications dans des espaces restreints
Raccordement rentable des conducteurs préconfectionnés avec raccordement à sertir