PTFIX 4/6X1,5-G-FE - Bloc distributeur
1047489

section
type de raccordement
Courant Pictogramme

Bloc distributeur, pontage interne, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 7, type de raccordement: Raccordement Push-in, Dérivation, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: collage, coloris: noir/jaune

Informations détaillées concernant le produit