PTFIX 4/18X1,5-G RD - Bloc distributeur
1047432

Bloc distributeur, pontage interne, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 19, Dérivation, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: collage, coloris: rouge

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Possibilités idéales de vérification à chaque borne grâce aux orifices de contrôle
Répartition du potentiel peu encombrante grâce à des micro-répartiteurs de potentiel très compacts
Utilisation flexible grâce au montage sur rails de support ou au montage direct
Encombrement réduit grâce à une forme compacte
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes