PTFIX 4/12X1,5-NS15A GY - Bloc distributeur
1046985

Bloc distributeur, Bloc avec orientation horizontale et alimentation intégrée, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 13, Dérivation, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit