PTFIX 4/12X1,5 OG - Bloc distributeur
1046969

section
Courant Pictogramme

Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 13, Dérivation, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: orange

Informations détaillées concernant le produit