PTFIX 18X1,5-NS35 YE - Bloc distributeur
1046954

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Bloc distributeur, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 18, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: jaune

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Possibilités idéales de vérification à chaque borne grâce aux orifices de contrôle
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Utilisation flexible grâce au montage sur rails de support ou au montage direct
Encombrement réduit grâce à une forme compacte
Répartition du potentiel peu encombrante grâce à des micro-répartiteurs de potentiel très compacts