PTFIX 4X1,5 VT - Bloc distributeur
1046617

section
type de raccordement
Courant Pictogramme

Bloc distributeur, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: violet

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Possibilités idéales de vérification à chaque borne grâce aux orifices de contrôle
Répartition du potentiel peu encombrante grâce à des micro-répartiteurs de potentiel très compacts
Utilisation flexible grâce au montage direct avec couvercles à bride en accessoire
Encombrement réduit grâce à une forme compacte