TRIO-PS-IP67/3AC/24DC/20 - Alimentation
1039829

Alimentation TRIO POWER à découpage primaire dans un boîtier coulé sous pression IP67, entrée : triphasée, sortie : 24 V DC/20 A

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

L'installation directe sur le récepteur, sur le terrain, permet d'économiser des longueurs de câbles et de gagner de la place dans l'armoire électrique
Le design robuste (boîtier en fonte d'aluminium) assure une disponibilité élevée de l'installation, grâce à une résistance aux conditions environnementales extrêmes (température, poussière et eau)
Démarrage efficace des charges difficiles avec le Boost dynamique
Rendement élevé > 93 % grâce à de faibles pertes de puissance