UCS 125-87-F-GD-RPI 9005
-
Boîtier universel
1019723
Boîtier complet pour circuits imprimés. Inclut des demi-coques de boîtiers, des parois avec ouvertures pour les principaux raccordements, support autocollant pour fixer un Raspberry Pi Model B2 et B3, des vis pour boîtier et fixation du circuit imprimé ; boîtier en coloris noir avec inserts de montants d'angle bleu turquoise
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | Vous pouvez ouvrir le boîtier 10 fois au maximum. |
| Remarque relative à l'application | Fixer le support autocollant : faites attention à ce que la surface du boîtier soit propre, sèche et exempte de graisse. Plage de température +18 °C ... +30 °C/force de pression 60 N/durée de pression 3 s |
| Généralités | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
| Type de produit | Boîtier complet |
| Type de boîtier | Boîtiers de terrain |
| Type de boîtier | Boîtier universel |
| Série de boîtiers | UCS |
| Gamme de produits | UCS 125-87 |
| Nombre (Ouvertures de raccordement) | 6 |
| Ouverture de ventilation disponible | non |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 125 mm |
| Hauteur | 87 mm |
| Profondeur | 47 mm |
| Dimensions | 100 mm x 62 mm (Dimensions maximales des circuits imprimés) |
| Autre montage possible | |
| Hauteur | 125 mm |
| Conception de circuits imprimés | |
| Épaisseur du C.I. | 0,8 mm ... 3 mm |
| Couleur (Boîtiers) | noir (RAL 9005) |
| Couleur (Insert de montant d'angle) | turquoise (RAL 5018) |
| Matériau Boîtier | PC |
| Matériau Insert de montant d'angle | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| IRC selon CEI 60112 | 225 |
| Puissance dissipée boîtier individuel pour 20 °C | |
| Température ambiante | 20 °C |
| Facteur de réduction | 1 |
| Position de montage | vertical |
| Puissance dissipée | 9,7 W |
| Puissance dissipée boîtier individuel pour 30 °C | |
| Température ambiante | 30 °C |
| Facteur de réduction | 0,85 |
| Position de montage | vertical |
| Puissance dissipée | 8,3 W |
| Puissance dissipée boîtier individuel pour 40 °C | |
| Température ambiante | 40 °C |
| Facteur de réduction | 0,68 |
| Position de montage | vertical |
| Puissance dissipée | 6,5 W |
| Puissance dissipée boîtier individuel pour 50 °C | |
| Température ambiante | 50 °C |
| Facteur de réduction | 0,55 |
| Position de montage | vertical |
| Puissance dissipée | 5,4 W |
| Puissance dissipée boîtier individuel pour 60 °C | |
| Température ambiante | 60 °C |
| Facteur de réduction | 0,4 |
| Position de montage | vertical |
| Puissance dissipée | 3,9 W |
| Essai de résistance aux vibrations | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Vitesse de balayage | 1 octave/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Essai au fil incandescent | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Température | 850 °C |
| Temps d'action | 30 s |
| Résistance à la chaleur/essai à la bille | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Température | 125 °C |
| Durée du contrôle | 1 h |
| Force | 20 N |
| Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Hauteur de chute | 50 cm |
| Fréquence | 50 |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 15g |
| Durée des chocs | 11 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Spécification de contrôle | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Résultat | Essai réussi |
| Indice de protection (code IP) | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Résultat degré de protection code IP | IP20 |
| Conditions ambiantes | |
| Code IP max. à atteindre | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 % |
| Nombre de supports de circuits imprimés | 1 |
| Type de fixation de circuits imprimés | Raccordement vissé |
| Surface totale de circuit imprimé | 6000 mm² |
| Epaisseur du C.I. | 0,8 mm ... 3 mm |
| Formats pris en charge | Raspberry Pi |
| Remarque relative aux supports de circuits imprimés | Cet article est préparé pour un circuit imprimé. D’autres circuits imprimés peuvent être fixés à l’aide de supports autocollants (accessoires). |
| Type de montage | Montage vissé |
| Position de montage | indifférent |
| Couple de serrage / vitesse | Raccordement vissé des deux parties du boîtier: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm |
| Fixation du circuit imprimé: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm | |
| Couple de serrage | 1,2 Nm ... 1,4 Nm |
| Couple de serrage | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Type de conditionnement | Conditionnement en carton |
| Référence | 1019723 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ACFCAA |
| Product key | ACFCAA |
| GTIN | 4055626507446 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 311 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 311,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 84879090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190104 |
| ECLASS-15.0 | 27190104 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n° CAS: Non applicable) |
Produits compatibles
-
SF-TXH 10X80 - Tournevis 1200149
-
SF-ASD 21 - Tournevis sans fil 1212532
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
SF-BIT-TX 10-50 - Vis 1212573
-
UCS CC 7035 - Inserts de montant 2203395
-
UCS CC 9005 - Inserts de montant 2203396
-
UCS SF 3,5X20 - Jeu de vis 2203402
-
UCS SF 3,5X40 - Jeu de vis 2203403
-
UCS GD 9005 - Kit de fixation 2203401
-
UCS PED 9005 - Pied 2203393
-
UCS PED 7035 - Pied 2203392
-
UCS PED 5018 - Pied 2203394
-
UCS WM-B 7035 - Support mural 2203718
-
UCS WM-B 9005 - Support mural 2203719
-
UCS WM-B 5018 - Support mural 2203391
-
UCS CP 7035 - Butoirs de protection contre les chocs 2203346
-
UCS CP 9005 - Butoirs de protection contre les chocs 2203347
-
UCS CP 5018 - Butoirs de protection contre les chocs 2203348
-
UCS CS 7035 - Adaptateur d'empilage 2203720
-
UCS CS 9005 - Adaptateur d'empilage 2203721
-
UCS CS 5018 - Adaptateur d'empilage 1029039
-
UCS DIN 125-F 7035 - Adaptateur de rail DIN 2203838
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibre optique 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibre optique 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibre optique 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibre optique 2202319
-
UCS DIN 125-F 9005 - Adaptateur de rail DIN 1174338
-
UCS WM-MP 125-87 7035 - Plaque d'adaptation 1225407
Avantages
Grande souplesse d'utilisation grâce à une structure de boîtier modulaire
Fixation des circuits imprimés flexible qui s'adapte presque à tout type de forme
Possibilités d'individualisation pratiques
Frais de logistique réduits du fait de la compatibilité de tous les composants
Livraison en boîtier complet avec parois latérales déjà usinées
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem