PSD-S 50 CE BT 400-M - Elément de raccordement
1018845

Base sur tube en aluminium de 400 mm avec pied en plastique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles

Avantages

Élément de raccordement pour le montage sur une surface de montage (sol), une prise ou une équerre
Technologie de raccordement Push-in
Indice de protection : IP65, monté