PSD-S 50 CE BT 100 - Elément de raccordement
1018760

Base sur tube en plastique de 100 mm avec pied intégré

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles

Avantages

Élément de raccordement pour le montage sur une surface de montage (sol), une prise ou une équerre
Technologie de raccordement Push-in
Indice de protection : IP65, monté