PSR-MC73-5NO-1DO-24DC-SP
-
Relais de sécurité
1015526
Relais de sécurité pour arrêt d'urgence, portes de protection, barrières immatérielles jusqu'à la limite de sollicitation SIL 3, catégorie 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, détection des courts-circuits transversaux, réarmable, temporisation de réarmement/d'excitation de 0,2 s à 300 s, 5 circuits de validation, US = 24 V DC, bloc de jonction Push-in enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Relais de sécurité |
| Gamme de produits | PSRmini |
| Application | Arrêt d'urgence |
| Porte de protection | |
| Grille de lumière | |
| Commande | à 1 et 2 canaux |
| Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Durées | |
| Temps d'amorçage typique | < 50 ms (démarrage automatique) |
| < 50 ms (démarrage manuel surveillé) | |
| Temps d'enclenchement typique pour Us | 500 ms (pour commande A1 via Us) |
| Temps de retombée typique | < 25 ms (pour le pilotage par S12 et S22 (uniquement pour les contacts non temporisés)) |
| < 10 ms (pour le pilotage par A1 ; une désactivation applicative par A1/A2 n'est pas autorisée) | |
| Plage de temps de retard | 0,2 s ... 300 s ±5 % (réglable pour 47/48/58) |
| Temps de réactivation | < 1 s (Temps de démarrage) |
| Temps de réarmement | 500 ms (suivant la sollicitation de la fonction de sécurité) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 8,1 W (pour US = 30 V, IL² = 108 A²) |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Voir la fiche technique, chapitre « Coordination de l'isolement ». |
| Isolement sécurisé, isolation renforcée 6 kV entre (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S34, M1) et le circuit à fermeture (13/14), le circuit à fermeture (23/24/34) et le circuit à fermeture (47/48/58) | |
| Alimentation | |
| Dénomination | A1/A2 |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 80 mA |
| Consommation de puissance US | typ. 1,92 W |
| Courant transitoire | typ. 28 A (Δt = 30 µs avec Us) |
| Temps de filtrage | 1 ms (Pour la logique. Au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us ) |
| Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité; Diode zéner bidirectionnelle |
| Généralités | |
| Fréquence de coupure | min. 0 Hz |
| max. 1 Hz | |
| Numérique: Circuit de capteur (S12, S22) | |
| Description de l'entrée | Entrées de capteurs sécurisées |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
| Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 2 mA |
| Courant transitoire | < 11 mA (généralt. pour US) |
| Temps de filtrage | max. 3 ms (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
| min. 21 ms (Fréquence de l'impulsion test - impulsion test faible) | |
| Simultanéité | ∞ |
| Fréquence de coupure | min. 0 Hz |
| max. 1 Hz | |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
| Circuit de protection | Varistance |
| Courant absorbé | < 4,5 mA (généralt. pour US) |
| Numérique: Circuit de démarrage (S34) | |
| Description de l'entrée | non sécurisé |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
| Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 2 mA |
| Courant transitoire | < 8,6 mA (généralt. pour US) |
| Temps de filtrage | max. 1 ms (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
| min. 21 ms (Fréquence de l'impulsion test - impulsion test faible) | |
| Fréquence de coupure | min. 0 Hz |
| max. 1 Hz | |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
| Circuit de protection | Varistance |
| Courant absorbé | < 3,2 mA (généralt. pour US) |
| Relais: Circuits à fermeture (13/14, 23/24/34, 47/48/58) | |
| Description de la sortie | 2 contacts NO en série, sécurisés, indépendants du potentiel |
| Nombre de sorties | 3 (sans temporisation : 13/14, 23/24/34) |
| 2 (temporisés : 47/48/58) | |
| Type de contact | 5 circuits à fermeture |
| Matériau des contacts | AgCuNi +0,2 µm ... 0,4 µm Au / AgSnO2 +0,2 µm Au |
| Tension de commutation | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Surveiller la courbe de charges) | |
| Puissance de commutation | min. 60 mW |
| Courant transitoire | min. 5 mA |
| max. 6 A | |
| Pouvoir de coupure | 4 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC 15)) | |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Quadr. Courant cumulé | 108 A2 (tenir compte du derating) |
| Fréquence de commutation | 0,5 Hz (suivant la temporisation réglée) |
| Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
| Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (pour applications à faible demande) | |
| Signaler: M1 | |
| Description de la sortie | PNP |
| non sécurisé | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Tension | env. 23 V DC (US - 1 V) |
| Courant | max. 100 mA |
| Courant d'appel maximum | 500 mA (Δt = 100 ms pour Us) |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Cycle: S11, S21 | |
| Description de la sortie | PNP |
| non sécurisé | |
| Nombre de sorties | 2 |
| Tension | conforme à US |
| Courant | max. 100 mA |
| Courant d'appel maximum | 500 mA (Δt = 100 ms pour Us) |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Affichage d'état | 5 x LED Bi-Couleurs |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 117,5 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
| Matériau du boîtier | PA |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie STOP (EN 60204-1) | 0 (Contacts non temporisés) |
| Catégorie STOP | 1 (contacts temporisés) |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13 ; 3 A AC15, 8 760 cycles/an) |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -35 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Choc | 10 g (fonctionnement), 15 g (transport) |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Repérage | Conformité CE |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Voir courbe de derating |
| Position de montage | vertical ou horizontal |
| Référence | 1015526 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA181 |
| Product key | DNA181 |
| GTIN | 4055626496566 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 246 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 214,73 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 3efdd2ea-dc63-46a1-9231-1f96d79904e0 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 6,896 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
Largeur de boîtier de seulement 22,5 mm
Commande à 1 ou 2 canaux
5 circuits à fermeture, 1 sortie de signal numérique
Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem