PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC
-
Relais de sécurité
1009831
Relais de sécurité pour arrêt d'urgence, portes de protection et barrière lumineuse jusqu'à SIL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, démarrage surveillé, automatique ou manuel, 2 circuits à fermeture, 1 sortie de signal, interface TBUS, US = 24 V DC, borne à vis enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Relais de sécurité |
| Gamme de produits | PSRmini |
| Application | Arrêt d'urgence |
| Porte de protection | |
| Grille de lumière | |
| Commutateur magnétique | |
| Transpondeur | |
| Commande | à 1 et 2 canaux |
| Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II, III (Voir le chapitre « Coordination de l'isolement ») |
| Degré de pollution | 2 |
| Durées | |
| Temps d'amorçage typique | 200 ms (démarrage automatique) |
| 30 ms (démarrage manuel surveillé) | |
| Temps d'enclenchement typique pour Us | 200 ms (commande via A1) |
| Temps de retombée typique | 25 ms (pour commande via les circuits de capteurs) |
| 60 ms (commande via A1) | |
| Temps de réactivation | < 1 s (Temps de démarrage) |
| Temps de réarmement | < 500 ms |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 16,6 W (pour US = 26,4 V, IL² = 72 A²) |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Tension d'isolement assignée | 250 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Voir la fiche technique, chapitre « Coordination de l'isolement ». |
| Alimentation | |
| Dénomination | A1/A2 |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -15 % / +10 % (protection externe) |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 75 mA |
| Consommation de puissance US | typ. 1,8 W |
| Courant transitoire | < 4 A (Δt = 3 ms avec Us) |
| Temps de filtrage | 20 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us) |
| Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité |
| Diode zéner bidirectionnelle | |
| Numérique: Circuit de capteur (S10, S12, S13, S22) | |
| Description de l'entrée | Entrées de capteurs sécurisées |
| Nombre d'entrées | 4 |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Courant transitoire | < 40 mA (généralt. pour US sur S10) |
| < 300 mA (généralt. pour US sur S12, Δt = 150 ms) | |
| < 3 mA (généralt. pour US sur S13) | |
| > -300 mA (généralt. pour US sur S22, Δt = 150 ms) | |
| Temps de filtrage | 2 ms (Sur S10, S12, S13 ; largeur de l'impulsion test, impulsion test faible) |
| 1 s (Sur S10, S12, S13 ; taux d'impulsion test, impulsion test faible) | |
| Pas d'impulsion de test claire/d'impulsion de test élevée autorisées. | |
| Simultanéité | ∞ |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 50 Ω |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Courant absorbé | 40 mA (généralt. pour US sur S10) |
| 45 mA (généralt. pour US sur S12) | |
| 3 mA (généralt. pour US sur S13) | |
| -35 mA (généralt. pour US sur S22, Δt = 150 ms) | |
| Numérique: Circuit de démarrage (Y1, S34, S35) | |
| Description de l'entrée | non sécurisé |
| Nombre d'entrées | 3 |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Courant transitoire | < 60 mA (généralt. pour US sur Y1, Δt = 150 ms) |
| < 270 mA (généralt. pour US sur S34, Δt = 15 ms) | |
| < 80 mA (généralt. pour US sur S35, Δt = 25 ms) | |
| Temps de filtrage | Pas d'impulsion de test sombre/d'impulsion de test faible autorisées. Pas d'impulsion de test claire/d'impulsion de test élevée autorisées. |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 50 Ω |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Courant absorbé | typ. 10 mA (généralt. pour US sur Y1) |
| typ. 34 µA (généralt. pour US sur S35) | |
| Relais: Circuit à fermeture (13/14, 23/24) | |
| Description de la sortie | Contacts NO sécurisés |
| 2 contacts NO en série, sans temporisation, indépendants du potentiel | |
| Nombre de sorties | 2 (non temporisé) |
| Type de contact | 2 circuits de fermeture |
| Matériau des contacts | AgSnO2 |
| Tension de commutation | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Surveiller la courbe de charges) | |
| Puissance de commutation | min. 100 mW |
| Courant transitoire | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Pouvoir de coupure | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (tenir compte du derating) |
| Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
| Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
| Fusible de sortie | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (pour applications à faible demande) | |
| Signaler: Y30 | |
| Description de la sortie | PNP |
| non sécurisé | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Tension | env. 23,9 V DC (Us - 0,1 V) |
| Courant | max. 100 mA |
| Courant d'appel maximum | 500 mA (Δt = 1 ms avec Us) |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Affichage d'état | 4 x LED (verte) |
| Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 112,2 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
| Matériau du boîtier | PA |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie STOP (EN 60204-1) | 0 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Choc | 15g |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Repérage | Conformité CE |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Voir courbe de derating |
| Position de montage | vertical ou horizontal |
| Référence | 1009831 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA181 |
| Product key | DNA181 |
| GTIN | 4055626482705 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 212,33 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 169,38 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4d970b5f-c2f8-453e-aee7-b21159620cd5 |
Produits compatibles
-
PSR-TBUS - Connecteur de bus sur rail DIN 2890425
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2709561
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Démarreur moteur hybride 2909556
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Démarreur moteur hybride 2909554
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Démarreur moteur hybride 2909569
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Démarreur moteur hybride 2909567
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Démarreur moteur hybride 2909570
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Démarreur moteur hybride 2909568
-
ELR-TBUS-22,5-P - Connecteur de bus sur rail DIN 2203861
-
PSR-TBUS - 1PCS - Connecteur de bus sur rail DIN 1326060
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
Avantages
Jusqu'à la catégorie 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061 et SIL 3 selon la norme CEI 61508
Commande à 1 ou 2 canaux
2 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation TOR
Pour la surveillance d'arrêt d'urgence et de porte de protection ainsi que pour l'évaluation des grilles de lumières
Interface TBUS pour le raccordement de démarreurs moteurs hybrides CONTACTRON et d'alimentations MINI POWER
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem