HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-3000 - Connecteur pour C.I.
1003852

section 2,5 mm2
pas 5 mm
type de raccordement Raccordement à ressort Push-in
type de conditionnement emballé dans un carton

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 2,5 mm2, coloris: rouge feu, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-.., pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur des dispositif d'ouverture du ressort : blanc, blanc / blanc, blanc

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Connecteur de raccordement frontal facile à utiliser pour des densités de contacts élevées