PCB 連接器

PCB 連接器

PCB 連接器,用於將導線連接至 PCB,並傳輸訊號、資料和電力功率。針距從 2.5 到 15 mm,電流強度可達 125 A,我們的 XS 至 XL COMBICON 系列產品總是能為裝置或控制櫃設計提供合適解決方案。此類連接技術產品支援多種連接方法及安裝方式,且靈活性高,適用於各類應用場合。

Go to Product Detail Page for item 1910937
FKIC 2,5/13-STF - PCB 插拔式连接器
FKIC 2,5/13-STF - PCB 插拔式连接器
1910937

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 13, 行数: 1, 位数: 13, 连接量: 13, 产品系列: FKIC 2,5/..-STF, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1084595
CAC-DMCC1027612/D - 预制插拔式连接器
CAC-DMCC1027612/D - 预制插拔式连接器
1084595

预制PCB连接器 / 带2个印刷电路板连接器的连接电缆, 额定电流: 6 A,电缆长度: 自由输入 (0.1 m ... 3.0 m),插座1: 10-位置 , 针距: 2.54 mm , 压接 , 孔式插头,颜色: 黑色, 电缆类型:单根李兹线,PVC,22 AWG,黑色,插座2: 10-位置, 针距: 2.54 mm , 压接 , 孔式插头,颜色: 黑色, 电缆类型:单根李兹线,PVC,20 AWG,黑色, 单根李兹线,PVC,22 AWG,黑色

Go to Product Detail Page for item 1970003
IPC 16/ 9-GFU-10,16 - PCB插座
IPC 16/ 9-GFU-10,16 - PCB插座
1970003

PCB插座, 额定横截面: 16 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Ag, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 9, 行数: 1, 位数: 9, 连接量: 9, 产品系列: IPC 16/..-GFU, 针距: 10.16 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4 mm, 每个电势的焊针数量: 3, 插拔系统: COMBICON PC 16, 针式连接器样式对齐: 反向, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装, 插拔方向平行于PCB: 连接器轴向旋转180°。

Go to Product Detail Page for item 1782145
MC 1,5/ 3-GF-3,81 P14 THRR56 - PCB插座
MC 1,5/ 3-GF-3,81 P14 THRR56 - PCB插座
1782145

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 3, 产品系列: MC 1,5/..-GF-THR, 针距: 3.81 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 1.4 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 宽56 mm的卷带包装

Go to Product Detail Page for item 1956218
CCVA 2,5/ 4-G-5,08RNP26THRR56 - PCB插座
CCVA 2,5/ 4-G-5,08RNP26THRR56 - PCB插座
1956218

PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: CCVA 2,5/..-G-RN, 针距: 5.08 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 宽56 mm的卷带包装, 插座带自锁法兰:关于通孔回流焊技术的用户信息和设计建议,请访问:"下载"

Go to Product Detail Page for item 1969988
IPC 16/ 7-GFU-10,16 - PCB插座
IPC 16/ 7-GFU-10,16 - PCB插座
1969988

PCB插座, 额定横截面: 16 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Ag, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 7, 行数: 1, 位数: 7, 连接量: 7, 产品系列: IPC 16/..-GFU, 针距: 10.16 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4 mm, 每个电势的焊针数量: 3, 插拔系统: COMBICON PC 16, 针式连接器样式对齐: 反向, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装, 插拔方向平行于PCB: 连接器轴向旋转180°。

Go to Product Detail Page for item 1782174
MC 1,5/ 6-GF-3,81 P14 THRR56 - PCB插座
MC 1,5/ 6-GF-3,81 P14 THRR56 - PCB插座
1782174

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 6, 产品系列: MC 1,5/..-GF-THR, 针距: 3.81 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 1.4 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 宽56 mm的卷带包装

Go to Product Detail Page for item 1716797
DFK-PC 5/ 9-STF-SH-7,62 - 直通插头
DFK-PC 5/ 9-STF-SH-7,62 - 直通插头
1716797

穿墙式连接器, 额定横截面: 6 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 9, 行数: 1, 位数: 9, 连接量: 9, 产品系列: DFK-PC 5/..-STF-SH, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: Z1L Slotted Pozidriv, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON PC 5, 电气特性: 屏蔽, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1848038
GMVSTBW 2,5/ 6-STF-7,62 - PCB 插拔式连接器
GMVSTBW 2,5/ 6-STF-7,62 - PCB 插拔式连接器
1848038

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 630 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 6, 行数: 1, 位数: 6, 连接量: 6, 产品系列: GMVSTBW 2,5/..-STF, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: -90 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

您的優勢

  • 結構緊湊:尺寸雖小,卻能連接線徑極大的導線。即使在狹窄空間,也能輕鬆完成接線
  • 多排連接器:在一個多層聯接頭中逐層連接導線,節省空間
  • 創新的鎖定系統:螺釘鎖定、卡扣鎖定、中央法蘭鎖定、Click-and-Lock 以及 Lock-and-Release 鎖定系統,靈活度高,連接穩固
  • 多元化的組合方法:反向設計的連接器和聯接頭為 PCB 出線端和自由懸掛式連接提供防觸電保護
  • 可靠的面板貫通進線:使用連接器和用於壁掛安裝的聯接頭穿過設備面板進行連接

主要特點總覽

PCB 連接器用在設備和控制櫃中。通常,PCB 連接器包含兩個元件:焊接在 PCB 上的聯接頭以及連接器。而 SKEDD 直插式連接器例外,它可作為單獨零件插接到 PCB 上,而且可以再次取下。

PCB 連接器

導體橫截面 0.14 mm² (AWG 26) 至 35 mm² (AWG 2)
電流 最高達 125 A (IEC) / 115 A (UL B, C)
電壓 最高達 1000 V (IEC) / 600 V (UL)
連接技術 可依據不同連接方向提供螺釘、彈簧、操作桿和壓接連接方式
針距 2.5 至 15 mm
可連接性 支援板對板、線對板和線對線連接;也用作預製型解決方案
特殊的安裝技術 SKEDD 直插式技術
一個人手拿平板電腦在操作 PCB 連接器的組態器

PCB 連接器組態器

您可使用我們的組態器,按照您的需求調整標準產品。選擇顏色款型、列印內容和編碼。這些組態器為您提供了多種組合方法,讓您可以組合使用 150 種產品範圍中的 6,000 多件產品。

兩名工作人員正在平板電腦上檢視產品瀏覽器,上面顯示了各種產品

產品瀏覽器 在此大致瞭解這個種類齊全的產品組合

您可以快速大致地瞭解適用於設備連接的 PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼。產品瀏覽器可將產品分類為不同的產品組別,讓您易於檢視。

菲尼克斯電氣用於設備連接的 GameChangers

用於設備連接的 GameChangers

不僅達到頂級性能,而且還開創了新的天地:我們的 GameChangers 能夠讓您的應用產生更出眾的成果。

用於為電動車充電的家用充電樁

用於 PCB 家用充電樁的可靠連接技術 以最佳方式連接電力和資料線

透過我們用於 PCB 家用充電樁和充電站的連接技術,您可以快速連接電源、充電電纜和資料線,輕鬆完成現場安裝。安裝快速、連接持久穩固且維護成本低,可提高充電基礎設施的可用性和成本效益。

新產品

XPC 系列 PCB 連接器系統總覽
FMCOR/W 1,5 系列 PCB 連接器
用於 KNX 自動化的 PTS 0,5 系列直插式 PCB 連接器
MC 1,5 系列反向 PCB 聯接頭,用於回流焊
I(D)MCC 0,5 系列反向連接器外殼,針距 2.54 mm,用於壓接技術
DMC 1,5 系列緊湊型聯接頭

採用 Push-X 技術的 PCB 連接器

導線連接更便捷

XPC 2,5 系列 PCB 連接器整合了易於操作的 Push-X 導線連接技術。透過 Push-X 技術,無需用力推入,即可快速連接柔性和剛性導線。

主要特點

  • 電流最高 16 A
  • 電壓最高 320 V (300 V UL)
  • 導體橫截面最大 2.5 mm²
  • 針距:5.08 mm
  • 2 至 12 位

您的優勢

  • 導線連接快速,適用於各種導線類型,無論是否帶有套管
  • 採用省力且免工具的直插式技術,操作十分便捷
  • 導線連接時會有聲音回饋
  • 操作桿位置指示連接狀態
  • 相容針距 5.08 mm 的 COMBICON PCB 連接器

FMCOR/W 1,5 PCB 連接器

與操作方向正交的導線連接

新型 FMCOR/W 1,5 PCB 連接器可實現與操作方向正交的便捷導線連接。連接器採用直插式連接技術,配有色彩鮮明的操作元件。

主要特點

  • 針距:3.5 mm
  • 電流最高 8 A
  • 電壓最高 160 V
  • 2 至 16 位
  • 可選擇帶或不帶法蘭以及 Lock-and-Release 操作桿的型號
  • 導線進線口朝向編碼側或波狀側

您的優勢

  • 與操作方向正交的導線連接,簡化了導軌安裝式設備的接線
  • 免工具直插式連接,節省時間
  • 色彩鮮明的按鈕使操作更直覺化

直插式 PCB 連接器

用於 KNX 自動化

菲尼克斯電氣推出的 PTS 0,5 系列是用於 KNX 通訊的緊湊型 PCB 連接器,豐富了樓宇自動化產品組合。J-Y(ST)Y 安裝電纜(0.6 mm 和 0.8 mm)無需工具即可透過直插式連接技術進行連接。

主要特點

  • 電流最高 6 A
  • 電壓最高 320 V
  • 針距:5.75 mm
  • 導線直徑最大 0.8 mm
  • 直插式連接
  • 2 位
  • 每個電位有四個連接
  • 支援 THR 的針式連接器提供捲帶包裝或紙板包裝

您的優勢

  • 免工具直插式連接,節省時間
  • 設定的接觸力可確保長期穩定的接觸
  • 內建測試元件,測試快捷
  • 有顏色編碼,能夠準確分配接點
  • 非常適合匯流排應用:可輕鬆實現不間斷的電位環通

MC 1,5 系列旋轉聯接頭

用於自動化回流焊

針距 3.81 mm 的新型反向聯接頭,豐富了 MC 系列產品,可將連接器的連接旋轉 180 。THR 聯接頭可實現回流焊接、自動化裝配,降低生產成本。

主要特點

  • 針距:3.81 mm
  • 電流最高 8 A
  • 電壓最高 160 V
  • 2 至 16 位
  • 標準銷釘長度:1.9 mm
  • 材料:耐高溫塑膠 LCP

您的優勢

  • 專為整合到 SMT 焊接工藝而設計
  • 設備設計靈活度高:一款聯接頭,適合採用各種連接技術的連接器
  • 著名安裝原理適合全球通用

反向連接器外殼

針距 2.54 mm,用於壓接技術

I(D)MCC 0,5 系列反向單排和雙排連接器外殼,針距 2.54 mm,豐富了外殼產品組合。這意味著可實現採用 DFMC 0,5 連接系統的線對線解決方案。提供不同的壓接插針。

主要特點

  • 導體橫截面:0.14 mm² … 0.75 mm²
  • 電流最高 6 A
  • 電壓最高 160 V
  • 針距:2.54 mm
  • 2 至 16 位,4 至 32 個接點
  • 提供單排或雙排型號

您的優勢

  • 低成本連接大量壓接導線
  • 雙排接點,堆疊密度高,結構緊湊
  • 規格小,適合空間有限的應用場合

DMC 1,5 系列緊湊型聯接頭

用於自動化回流焊

支援回流焊的新型聯接頭,針距 3.5 mm,豐富了 DMC 系列。此款產品採用成熟的 Lock-and-Release 技術。藉由該項技術,連接器可輕鬆、穩固地與聯接頭鎖定,而且彈出毫不費力。

主要特點

  • 電流最高 8 A
  • 電壓最高 160 V
  • 2 至 20 位
  • 針距:3.5 mm
  • 標準插針長度:2.0 mm 和 2.6 mm
  • 材料:耐高溫塑膠 LCP
  • 可選擇捲帶包裝

您的優勢

  • 專為整合到 SMT 焊接工藝而設計
  • 可提供適合自動化揀放裝配的包裝
  • 組件尺寸小,適合空間有限的應用場合
  • 與現有的 DMC 1,5 聯接頭的引腳配置和設計相同,內建螺釘法蘭,採用 Lock-and-Release 鎖定方式

COMBICON 方案的所有產品系列 菲尼克斯電氣的 PCB 連接器為您提供創新的連接技術。產品種類豐富,從 XS 產品系列的緊湊型 PCB 連接器到 XL 產品系列的電源連接器,您定能為您的設備設計找到合適的解決方案。

XS 系列 PCB 連接器
S 系列 PCB 連接器
M 系列 PCB 連接器
L 系列 PCB 連接器
XL 系列 PCB 連接器
XS 系列 PCB 連接器

主要特點

  • 適用於 2.5 mm 至 3.5 mm 的針距
  • 連接技術包括螺釘連接、直插式彈簧連接和壓接
  • 利用波峰焊接和回流焊接安裝聯接頭
  • 連接器和聯接頭提供水平、垂直和反向款型
  • 線對板、板對板和線對線連接器
  • 遮罩型,實現最佳化資料傳輸

S 系列 PCB 連接器

主要特點

  • 適用於 3.5 mm 至 7.5 mm 的針距
  • 連接技術包括螺釘連接、直插式彈簧連接和壓接
  • 利用波峰焊接和回流焊接安裝聯接頭
  • 連接器和聯接頭提供水平、垂直和反向款型
  • 線對板、板對板和線對線連接器
  • 提供多種鎖定方式

M 系列 PCB 連接器

主要特點

  • 適用於 5.0 mm 至 7.62 mm 的針距
  • 連接技術包括螺釘連接、直插式彈簧連接、壓接以及絕緣穿刺連接
  • 利用波峰焊接和回流焊接安裝聯接頭
  • 連接器和聯接頭提供水平、垂直和反向款型
  • PCB 到 PCB 配對或自由懸掛式連接
  • 插拔式連接器,可直接安裝或 DIN 導軌安裝
  • 客製化編碼,分配明確

L 系列 PCB 連接器

主要特點

  • 適用於 6.35 mm 至 10.16 mm 的針距
  • 連接技術包括螺釘連接或直插式彈簧連接
  • 利用波峰焊接和回流焊接安裝聯接頭
  • 高性能連接器,針距尺寸緊湊,通過 600 V UL 核准
  • 防觸電保護(反向)款式和外殼引線,組合多樣
  • 免工具鎖定或專業遮罩
  • 客製化編碼,分配明確

XL 系列 PCB 連接器

主要特點

  • 適用於最大 15 mm 的針距
  • 採用螺釘連接方式的高性能連接器,載流容量達 125 A
  • 內建鋼製加強彈簧,連接可靠
  • 標配螺釘法蘭,即使在容易受振動影響的應用中也能牢固連接
  • 所需插入和拔出力低,輕鬆完成設備連接
  • 反向聯接頭,手指可安全觸摸 PCB 輸出端

三維視圖

槓桿式 PCB 連接器 360° 視圖

採用槓桿式直插式彈簧連接技術的 LPC 系列 PCB 連接器,特別適合用於再生能源、電池儲能系統、自動化和機械製造領域的應用。

您可以在旁邊的三維視圖中,全面瞭解這種連接器將為您的設備開發和實施過程帶來哪些增值。

PC 6 系列的 PCB 連接器協助您輕鬆分配能源

輕鬆利用適合能源匯流排系統的 PCB 連接器 PC 6/...-ST-BUS 實現不限設備的配電方案。連接器能夠實現快速安裝導線,不需預處理。

用於 THR 和 SMT 焊接的 PCB 連接器

藉由直插式連接,高接線密度 PCB 連接器可牢固安裝在 PCB 上。整合式錨和鍍金觸接系統可確保穩固安裝,並且實現高度傳輸安全性。

採用 PTS clip 系列的樓宇自動化解決方案

PTS clip 系列的 PCB 連接器非常適合用於樓宇自動化領域。採用市面常見的卡槽幾何形狀,不需任何工具便可輕鬆卡入兩件式電子元件外殼中。價格實惠的針式連接器用於連接 PCB。

電子文件
整個產品組合總覽

我們的電子產品目錄長達 500 多頁,能夠幫助您深入瞭解 COMBICON 系列的各款產品。您總能找到適合您的訊號和資料傳輸連接技術。

打開電子目錄
各種 PCB 接線端子和 PCB 連接器以及大電流直通端子

非常適合用於各式各樣的應用場合

PCB 連接器主要用在可靈活組態 PCB 且能夠依照應用情況變更 PCB 連接技術的地方。PCB 連接器實現快速的導線安裝 - Push-in 拔插式連接技術甚至不需要使用任何專用工具。簡單的插拔操作簡化了維修和維護工作。最常見的應用有:

使用 PCB 連接器的換流器
使用 PCB 連接器的變頻器
感測系統和安全電路
遠端監控設備
採用 PCB 連接技術的通訊設備
使用 PCB 連接器的控制器
採用 PCB 連接器的電源
採用 PCB 連接技術的匯流排聯接器
行動電話網路天線
組態蓄電池蓄能模組的房間
發光二極體燈帶
採用 PCB 連接技術的樓宇自動化控制器
使用換流器和 PCB 連接器的電動馬達

連接技術

這個產品系列提供多樣化的連接選擇:從傳統的螺釘連接方式一直涵蓋到便捷的插拔式彈簧連接。至于哪種連接方式才合適,取決於您各自的應用情況。為您提供下列基本的連接方法 - 而且還不止這些。

帶彈性套管的螺釘連接方式的參考示意圖
直插式彈簧連接的參考示意圖
帶操作桿的直插式連接的參考示意圖
壓接的參考示意圖
穿入連接的參考示意圖
帶彈性套管的螺釘連接方式的參考示意圖

這種螺釘連接方式免維護,透過多導線連接實現較高的靈活度和載流量。帶電線保護的連接方式是樓宇自動化或電訊通訊等半工業應用的理想選擇。透過彈性套管進行連接這種方式最適合用於有著較高接觸安全要求的工業應用。前部螺釘連接方式尤其適合狹窄的設備正面和 PCB 支架。

更多關於螺釘連接方式的資訊
直插式彈簧連接的參考示意圖

不論是直插式彈簧,還是扭力彈簧,這種彈簧原理都能實現快速免工具的導線連接。實心導線和帶套管的導線可直接插入直插式端子點,操作帶顏色編碼的助拔按鈕即可鬆開導線。連接和鬆開不帶套管的細絞導線時,也可以透過這個內建的彈簧按鈕打開端子點。

更多關於直插式連接的資訊
帶操作桿的直插式連接的參考示意圖

藉由帶操作桿的直插式連接,可以安全便捷地連接 PCB 連接器和 PCB 端子。色彩鮮明的操作桿為您實現直覺化的安裝。產品帶有操作桿,無需工具即可連接和鬆開帶/不帶套管的導線,節省大量時間。

更多關於帶操作桿的直插式連接的資訊
壓接的參考示意圖

若需要連接大量導線,可採用壓接方式,實現快速經濟的接線。藉由壓接鉗或壓線機,完成芯線和壓接插針的連接。接著將這個壓接插針卡入到連接器外殼中即可。

更多關於壓接的資訊
穿入連接的參考示意圖

穿入連接是一種無需預處理導線的安全連接技術。裝配時,將導線推入到連接器透明蓋板中的規定導向件內。合上之後,穿入插針穿透導線的絕緣層。

更多關於穿入連接的資訊

安裝方式

PCB 連接器和聯接頭的產品範圍為各種製造工藝提供合適的解決方案,比如波峰焊接和 SMT 焊接。由此可以手動或自動裝配 PCB,並能在加工期間保證過程安全。

波峰焊接過程的參考示意圖
表面裝配技術的參考示意圖
回流焊參考示意圖
直插式技術的參考示意圖
SKEDD 直插式技術的參考示意圖
波峰焊接過程的參考示意圖

波峰焊接是一種傳統的焊接工藝,用於製造配備大量有線結構元件的電子模組。其主要特徵是焊針穿過 PCB 板焊接到 PCB 底部。

所有安裝和焊接工藝總覽
表面裝配技術的參考示意圖

SMT 的全稱是 Surface Mount Technology,指的是結構元件的表面裝配技術。這些元件貼裝到 PCB 表面的焊膏上,然後藉由迴流焊接工藝進行焊接。此項工藝需要具備相應表面接點的特製結構元件。

所有安裝和焊接工藝總覽
回流焊參考示意圖

回流焊 (THR) 技術將耐高溫材料製成的帶線結構件整合到 SMT 回流工藝中。在此期間,會將貫穿接點裝入填充有焊膏的鑽孔中,並使用回流焊接工藝進行焊接。

所有安裝和焊接工藝總覽
直插式技術的參考示意圖

直插式連接技術是一種無需使用針式連接器的免焊安裝技術。插頭直接接觸 PCB 邊緣上的相應焊盤。PCB 上必須配有焊盤。

所有安裝和焊接工藝總覽
SKEDD 直插式技術的參考示意圖

SKEDD 是一種創新的組裝技術,透過電鍍通孔直接將 PCB 連接器連接到 PCB 上。無需額外使用聯接頭就能免工具完成組裝。塑膠空心鉚釘確保可靠的抗振連接。

所有安裝和焊接工藝總覽

多種便利功能實現多元化應用

菲尼克斯電氣的 PCB 連接器為您提供各種便利功能以及完整齊備的附件,十分方便使用者進行連接和維護。

諸如鎖定法蘭、Click-and-Lock 以及鎖定和釋放系統之類的鎖定系統
反向連接器和聯接頭
TWIN 插頭用於在一個連接位上連接兩條導線
內建有鋼製蓋板彈片
諸如鎖定法蘭、Click-and-Lock 以及鎖定和釋放系統之類的鎖定系統

為避免發生振動時輕易鬆脫,我們建議額外使用一個鎖定裝置:像鎖定法蘭、Click-and-Lock 以及鎖定和釋放系統就能自動鎖定,無需使用任何工具。可為所有性能等級提供備選的螺釘法蘭款型。

反向連接器和聯接頭

反向設計的連接器和聯接頭能為 PCB 和設備輸出端提供防觸電保護。除此之外,它們還能實現 PCB 板對 PCB 板的連接以及線對線連接。

TWIN 插頭用於在一個連接位上連接兩條導線

用於在一個連接位上連接兩條導線的 TWIN 插頭也適合線路連接訊號和電位,或是用於配電,具體視規格而定。

內建有鋼製蓋板彈片

適用於功率電子設備的所有連接器都內建有一個鋼製蓋板彈片 - 即使功率和溫度發生波動,也能確保安全。蓋板彈片施加到接點上的額外壓力可避免接點腐蝕蚀,從而確保接點經久耐用。

COMBICON 產品組合

找到合適的搭配零件

快速找到相容的搭配零件。在眾多產品詳情頁面上,您可以點選「相容產品」部分中的「合適的搭配零件」。根據您選擇的篩選條件,系統會自動顯示符合的結果,然後您可以進一步縮小選擇範圍。

搭配零件會動態顯示,根據產品組合中的更改自動重新整理。該服務適用於 COMBICON 產品組合,並不斷擴展以覆蓋菲尼克斯電氣整個產品系列。請您務必嘗試使用。體驗我們新功能的效率。

用於 PCB 工程設計的 CAE 資料

用於 PCB 工程設計的 CAE 資料

利用我們的 PCB 設計資料,節省寶貴的 PCB 設計規劃和實施時間。您可下載各種用於常見 CAE 系統的 ECAD 資料進行設計整合,並且有 20 多種格式可選,適用於 7,000 多種 PCB 連接器。