主要特點
- 適用於 2.5 mm 至 3.5 mm 的針距
- 連接技術包括螺釘連接、直插式彈簧連接和壓接
- 利用波峰焊接和回流焊接安裝聯接頭
- 連接器和聯接頭提供水平、垂直和反向款型
- 線對板、板對板和線對線連接器
- 遮罩型,實現最佳化資料傳輸
PCB 連接器,用於將導線連接至 PCB,並傳輸訊號、資料和電力功率。針距從 2.5 到 15 mm,電流強度可達 125 A,我們的 XS 至 XL COMBICON 系列產品總是能為裝置或控制櫃設計提供合適解決方案。此類連接技術產品支援多種連接方法及安裝方式,且靈活性高,適用於各類應用場合。
预制PCB连接器 / 带2个印刷电路板连接器的连接电缆, 额定电流: 8 A,电缆长度: 自由输入 (0.1 m ... 3.0 m),插座1: 5-位置 , 针距: 3.5 mm , 压接 ,颜色: 黑色, 电缆类型:单根李兹线,PVC,20 AWG,黑色,插座2: 5-位置, 针距: 3.5 mm , 压接 ,颜色: 黑色, 电缆类型:单根李兹线,PVC,18 AWG,黑色, 单根李兹线,PVC,20 AWG,黑色
预制PCB连接器 / 带2个印刷电路板连接器的连接电缆, 额定电流: 12 A,电缆长度: 自由输入 (0.1 m ... 3.0 m),插座1: 4-位置 , 针距: 5.08 mm ,颜色: 黑色, 电缆类型:单根李兹线,PVC,16 AWG,黑色,插座2: 4-位置, 针距: 5.08 mm , 压接 , 针式插头,颜色: 黑色, 电缆类型:单根李兹线,PVC,14 AWG,黑色, 单根李兹线,PVC,16 AWG,黑色
预制PCB连接器 / 带2个印刷电路板连接器的连接电缆, 额定电流: 6 A,电缆长度: 自由输入 (0.1 m ... 3.0 m),插座1: 3-位置 , 针距: 2.54 mm , 压接 , 孔式插头,颜色: 黑色, 电缆类型:单根李兹线,PVC,22 AWG,黑色,插座2: 3-位置, 针距: 2.54 mm , 压接 , 孔式插头,颜色: 黑色, 电缆类型:单根李兹线,PVC,20 AWG,黑色, 单根李兹线,PVC,22 AWG,黑色
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点类型: 针式插头, 电位数: 9, 行数: 1, 位数: 9, 连接量: 9, 产品系列: ICC 2,5/..-STZFD, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装, 对应压接点的电流[A]和接线容量[mm2]数据:10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577); 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593)。BA = Bandkontakte
PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 5, 产品系列: MC 1,5/..-GF-THR, 针距: 3.81 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 1.4 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 宽56 mm的卷带包装
印刷电路板TWIN插头, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 10 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 10, 行数: 1, 位数: 10, 连接量: 20, 产品系列: TVFKCL 1,5/..-ST, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 8, 行数: 1, 位数: 8, 连接量: 8, 产品系列: CC 2,5/..-GF-LR, 针距: 5 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 锁放机制, 安装方式: 锁紧 & 释放 螺纹法兰, 包装类型: 宽88 mm的卷带包装
固定式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 10 A, 额定电压(III/2): 630 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 11, 行数: 1, 位数: 11, 连接量: 11, 产品系列: ZEC 1,5/..-LPV, 针距: 7.5 mm, 安装: 直插式, 导线/PCB连接方向: 0 °, 每个电势的焊针数量: 2, 插拔系统: ZEC, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 6, 产品系列: MC 1,5/..-GF-THR, 针距: 3.81 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 宽56 mm的卷带包装
PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 10 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 10, 行数: 2, 位数: 5, 连接量: 10, 产品系列: MDSTB 2,5/..-GF, 针距: 5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.23 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装, 与MVSTB或FKCV连接器组件组合使用时,必须使用一个MVSTBW(或FKCVW)连接器和一个MVSTBR(或FKCVR)连接器。不可与TMSTBP连接器组件组合使用!
PCB 連接器用在設備和控制櫃中。通常,PCB 連接器包含兩個元件:焊接在 PCB 上的聯接頭以及連接器。而 SKEDD 直插式連接器例外,它可作為單獨零件插接到 PCB 上,而且可以再次取下。
PCB 連接器 | |
---|---|
導體橫截面 | 0.14 mm² (AWG 26) 至 35 mm² (AWG 2) |
電流 | 最高達 125 A (IEC) / 115 A (UL B, C) |
電壓 | 最高達 1000 V (IEC) / 600 V (UL) |
連接技術 | 可依據不同連接方向提供螺釘、彈簧、操作桿和壓接連接方式 |
針距 | 2.5 至 15 mm |
可連接性 | 支援板對板、線對板和線對線連接;也用作預製型解決方案 |
特殊的安裝技術 | SKEDD 直插式技術 |
您可使用我們的組態器,按照您的需求調整標準產品。選擇顏色款型、列印內容和編碼。這些組態器為您提供了多種組合方法,讓您可以組合使用 150 種產品範圍中的 6,000 多件產品。
您可以快速大致地瞭解適用於設備連接的 PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼。產品瀏覽器可將產品分類為不同的產品組別,讓您易於檢視。
透過我們用於 PCB 家用充電樁和充電站的連接技術,您可以快速連接電源、充電電纜和資料線,輕鬆完成現場安裝。安裝快速、連接持久穩固且維護成本低,可提高充電基礎設施的可用性和成本效益。
主要特點
主要特點
主要特點
主要特點
主要特點
採用槓桿式直插式彈簧連接技術的 LPC 系列 PCB 連接器,特別適合用於再生能源、電池儲能系統、自動化和機械製造領域的應用。
您可以在旁邊的三維視圖中,全面瞭解這種連接器將為您的設備開發和實施過程帶來哪些增值。
輕鬆利用適合能源匯流排系統的 PCB 連接器 PC 6/...-ST-BUS 實現不限設備的配電方案。連接器能夠實現快速安裝導線,不需預處理。
藉由直插式連接,高接線密度 PCB 連接器可牢固安裝在 PCB 上。整合式錨和鍍金觸接系統可確保穩固安裝,並且實現高度傳輸安全性。
PTS clip 系列的 PCB 連接器非常適合用於樓宇自動化領域。採用市面常見的卡槽幾何形狀,不需任何工具便可輕鬆卡入兩件式電子元件外殼中。價格實惠的針式連接器用於連接 PCB。
PCB 連接器主要用在可靈活組態 PCB 且能夠依照應用情況變更 PCB 連接技術的地方。PCB 連接器實現快速的導線安裝 - Push-in 拔插式連接技術甚至不需要使用任何專用工具。簡單的插拔操作簡化了維修和維護工作。最常見的應用有:
這個產品系列提供多樣化的連接選擇:從傳統的螺釘連接方式一直涵蓋到便捷的插拔式彈簧連接。至于哪種連接方式才合適,取決於您各自的應用情況。為您提供下列基本的連接方法 - 而且還不止這些。
這種螺釘連接方式免維護,透過多導線連接實現較高的靈活度和載流量。帶電線保護的連接方式是樓宇自動化或電訊通訊等半工業應用的理想選擇。透過彈性套管進行連接這種方式最適合用於有著較高接觸安全要求的工業應用。前部螺釘連接方式尤其適合狹窄的設備正面和 PCB 支架。
不論是直插式彈簧,還是扭力彈簧,這種彈簧原理都能實現快速免工具的導線連接。實心導線和帶套管的導線可直接插入直插式端子點,操作帶顏色編碼的助拔按鈕即可鬆開導線。連接和鬆開不帶套管的細絞導線時,也可以透過這個內建的彈簧按鈕打開端子點。
藉由帶操作桿的直插式連接,可以安全便捷地連接 PCB 連接器和 PCB 端子。色彩鮮明的操作桿為您實現直覺化的安裝。產品帶有操作桿,無需工具即可連接和鬆開帶/不帶套管的導線,節省大量時間。
PCB 連接器和聯接頭的產品範圍為各種製造工藝提供合適的解決方案,比如波峰焊接和 SMT 焊接。由此可以手動或自動裝配 PCB,並能在加工期間保證過程安全。
SMT 的全稱是 Surface Mount Technology,指的是結構元件的表面裝配技術。這些元件貼裝到 PCB 表面的焊膏上,然後藉由迴流焊接工藝進行焊接。此項工藝需要具備相應表面接點的特製結構元件。
菲尼克斯電氣的 PCB 連接器為您提供各種便利功能以及完整齊備的附件,十分方便使用者進行連接和維護。
為避免發生振動時輕易鬆脫,我們建議額外使用一個鎖定裝置:像鎖定法蘭、Click-and-Lock 以及鎖定和釋放系統就能自動鎖定,無需使用任何工具。可為所有性能等級提供備選的螺釘法蘭款型。
反向設計的連接器和聯接頭能為 PCB 和設備輸出端提供防觸電保護。除此之外,它們還能實現 PCB 板對 PCB 板的連接以及線對線連接。
用於在一個連接位上連接兩條導線的 TWIN 插頭也適合線路連接訊號和電位,或是用於配電,具體視規格而定。
適用於功率電子設備的所有連接器都內建有一個鋼製蓋板彈片 - 即使功率和溫度發生波動,也能確保安全。蓋板彈片施加到接點上的額外壓力可避免接點腐蝕蚀,從而確保接點經久耐用。
快速找到相容的搭配零件。在眾多產品詳情頁面上,您可以點選「相容產品」部分中的「合適的搭配零件」。根據您選擇的篩選條件,系統會自動顯示符合的結果,然後您可以進一步縮小選擇範圍。
搭配零件會動態顯示,根據產品組合中的更改自動重新整理。該服務適用於 COMBICON 產品組合,並不斷擴展以覆蓋菲尼克斯電氣整個產品系列。請您務必嘗試使用。體驗我們新功能的效率。
利用我們的 PCB 設計資料,節省寶貴的 PCB 設計規劃和實施時間。您可下載各種用於常見 CAE 系統的 ECAD 資料進行設計整合,並且有 20 多種格式可選,適用於 7,000 多種 PCB 連接器。