快速連接

LPT/LPC 系列 PCB 接線端子和 PCB 連接器兼具直插式彈簧連接的可靠性和操作桿操作的便捷性。
LPT 和 LPC 系列操作桿式 PCB 接線端子和 PCB 連接器,採用直插式彈簧連接

導線連接更便利

菲尼克斯電氣使直插式連接的便捷性達到新高度。使用者可快速、直覺地連接橫截面最大達 25 mm² 的導線。我們的操作桿式 PCB 接線端子和連接器採用直插式彈簧連接和操作桿操作技術,是各大製造商提高其設備操作舒適度的得力助手。它們可減少接線工作,避免操作失誤,降低工藝成本以及後續成本。

您的優勢

  • 色彩鮮明的操作桿,操作直覺便利
  • 基於免工具操作桿原理,能夠快速連接和鬆開帶或不帶套管的導線
  • 操作桿位置明確,可清晰判斷夾持空間的開合狀態
  • 設定的接觸力可確保長期穩定的接觸
  • 在操作桿閉合的情況下,直插式連接可縮短作業時間
圖片:LPT 系列的 PCB 接線端子

LPT 系列的槓桿式 PCB 接線端子

LPT 系列可實現快速直覺地連接橫截面最大 25 mm² 的導線。

照片:LPC 系列的槓桿式 PCB 接線端子

LPC 系列的槓桿式 PCB 接線端子

使用 LPC 系列產品,可以比以往更簡單地連接橫截面最大 16 mm² 的導線。

三維視圖

LPT 和 LPC 系列 360° 視圖

您可以在旁邊的三維視圖中,瞭解 LPT 和 LPC 系列的優點。採用操作桿式直插式連接技術,您可便捷地規劃和安裝設備。

操作桿原理詳情

用手指輕按就能操作槓桿式插拔式連接
帶導線的槓桿式插拔式連接
LPT 和 LPC 系列的槓桿式 PCB 接線端子和 PCB 連接器
LPT 和 LPC 系列的 PCB 接線端子和 PCB 連接器
槓桿式插拔式連接
用手指輕按就能操作槓桿式插拔式連接

色彩鮮明的操作桿為您實現直覺化且省時的安裝。這不僅提高了現場應用的可靠性,還確保整個系統能以符合經濟效益的方式運行。

帶導線的槓桿式插拔式連接

免工具槓桿操作原理,在連接和鬆開帶/不帶套管的導線時都可以節省時間。漏斗形電纜引入口的設計能夠可靠防止各個絞合線相互絞合。

LPT 和 LPC 系列的槓桿式 PCB 接線端子和 PCB 連接器

操作桿色彩鮮明,因此易於辨別其位置,從而可讓您從外部看見和感覺到夾緊空間的定義狀態。所以,一旦夾緊空間沒有正常閉合,或是連接出錯,您就能立馬發現。

LPT 和 LPC 系列的 PCB 接線端子和 PCB 連接器

翻下操作桿即可確保插入的導線可靠且長效接觸。還能可靠排除可能出現的故障,比如用錯誤的擰緊力矩擰緊螺釘。

槓桿式插拔式連接

即使是在操作桿閉合的情況下,插拔式技術也能為您實現省時的連接。這種特殊彈簧輪廓可协助您輕鬆且便捷地插入實芯導線或帶有套管的導線。