連接器和電子元件外殼的實驗室測試 為設備製造商提供最高品質的連接技術 – 優質、可靠、長效且安全:這是菲尼克斯電氣對 PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼、設備製造關鍵元件的追求,同時也是對我們的客戶許下的承諾。
可靠品質,確保安全
我們的品質測試不僅限於成品,而是在產品研發初期就制定了全面的品質管理計畫。這是因為每種導線連接技術均需符合特定標準、認證及特定國家/地區的要求。
實驗室檢測是確保品質檢驗合格的關鍵。在我們獲得 DIN EN ISO 17025 DAkkS 認證的技術實驗室內,我們會在批准量產之前進行密集的品質測試,並在生產期間伴隨工藝過程檢測所有重要的參數。面向過程整合的品質管理系統建立在國際標準 ISO 9001 和 ISO 14001 基礎之上,確保在開發和製造產品時考慮到客戶需求、法律和標準。
初步檢測 早在開發階段就檢驗品質
菲尼克斯電氣的實驗室使用現代化的模擬工具,以便從一開始就實現客戶利益最大化和最佳品質。由於可以隨意定義電腦輔助模擬系統的環境條件,因此初步檢測能夠在開發階段就試驗出實現產品經久耐用的最佳前提條件。其中包括:
-
__品質預測計畫 (QVP):__依據 ISO 9001、TS 16949 和 VDA 確定待開發產品和過程的特徵,在考慮到檢測方法和檢測標識的前提下制定出檢測方案,並以所需的製造文件格式確定產品規範。
-
__故障可能性及影響分析 (FMEA):__應發現和排除潛在的缺陷和風險,並制定出措施,以便可以後續處理。
-
__電腦輔助模擬系統 (FEM):__早在開發階段就透過 FEM 計算(有限元法)來評估所選的材料和幾何形狀是否滿足工業用途的要求。
-
__產品和過程批准 (PPF):__產品和過程批准程序證明滿足了商定的客戶要求以及量產所對應的法律和標準。
材料檢驗 A 組測試:透過材料測試找尋實現最長壽命的性能,從而獲得高品質
除了電腦輔助模擬之外,菲尼克斯電氣還對所用的材料進行了廣泛的測試,以便評估材料的適用性及長壽命特性。材料在特定條件下是否會發生變化?材料在極端溫度下可以堅持多長時間?– 我們的測試工程師著手處理此類問題,從而確保只使用滿足最高可靠性和耐用性要求的材料。作為產品批准過程的第一個模組,A 組測試主要包括下列測試:
- 灼熱絲試驗
- 熱像記錄
- 掃描電子顯微鏡
- X 射線 CT
機械測試 B 組測試:有效抵禦外部物理影響,品質出眾
這些品質測試主要是觀察產品是否能夠抵抗外部機械影響。PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼均需進行測試,以確定外殼、出線端和接點表面的強度、變形、彎曲、斷裂特性等因素。作為第二個環節,B 組測試包含以下實驗室測試:
- 彎曲測試和柔性測試 (IEC 60999-1)
- 導線拉脫測試 (IEC 60998-2-1)
- 落地測試
- SUNCLIX 系列光伏連接器和 PRC 系列安裝連接器部分型號的衝擊測試 (UL 746C)
- 冷衝擊測試
- 可燃性和防火測試(UL 30、UL 57、UL 1703)
- 接線容量
- 電氣接點鎖定位置
- 插入和拔出力
- 插接次數
- 混合接線
- 防觸電保護 (IEC 60529)
- 不可互換性和編碼
- 顯微照片
電氣測試 C 組測試:透過找到最佳電流和電壓特性實現高品質
在進行電力質量測試的時候,檢查 PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼的電流和電壓特性。我們的工程師在實驗室中測試材料,比如測試其絕緣性和載流容量, 或者是在某次測試過程前後量測接觸電阻。C 組測試是第三個模組,主要包含下列測試:
- 循環過載測試(符合 UL 1059 的溫度循環測試)
- 循環老化檢驗
- 耐熱性
- 絕緣電阻(UL 1703、UL 27)
- 載流容量的電流承載能力曲線(國際電工委員會 IEC 60512-5-2)
- 接觸電阻量測(國際電工委員會 IEC 60998-2-1)
- 大電壓測試
- 衝擊耐壓測試(國際電工委員會 IEC 60664-1)
- 空隙和爬電距離
- 電阻量測
環境和耐久性試驗 D 組測試:透過施加極端外部影響找到最高負載能力,從而實現高品質
我們的 PCB 接線端子、連接器和外殼會被置於極端的氣候條件中,比如溫度衝擊,從而測試其使用壽命。此外還會檢測抗振效能和 IP 防護等級。D 組測試作為產品批准之前的第四個模組,其目標和要求為:產品在惡劣的環境條件下也具備高品質、長壽命和可靠性。該領域選擇的測試有:
核准和特殊測試 E 組測試:透過滿足當地或行業特定的標準和認證來實現高品質
菲尼克斯電氣检验檢驗合格的質量意味著我們的 PCB 接線端子、連接器和外殼還必須滿足特定行業和國家的特殊標準和核准。E 組測試作為實驗室測試的最後一個模組,其範圍主要包含:
- 可焊性測試;DIN EN 60068-2-69
- 錫須檢測;DIN EN IEC 60068-2-82
- RoHS 符合性
- 特定行業和國家的核准