連接器和電子元件外殼的環境和耐久性試驗 測試批次 D:極端外部影響下的出色負荷能力,確保高品質:我們將產品置於溫度衝擊等極端氣候條件下,以測試產品的耐久性。還會測試 IP 防護等級和抗振性。這項測試旨在證明產品即使遭受最苛刻的機械條件,依然具備高品質且可靠耐用。
###D 組測試是批准量產前的第四個模組,包含下列實驗室測試:
- 符合 DIN 40050-9-60529 的防護等級測試(IP 分類)
- 振動測試:正弦波、共振搜尋、機械衝擊、寬頻噪聲 (IEC 60068-2-6)
- 腐蝕環境存放試驗:鹽霧試驗、凱氏耐蝕試驗 (SO2)、冷凝水氣候試驗、流動混合氣體 (IEC 6988)
- 氣候溫度存放試驗:高溫、低溫、潮濕、溫度衝擊
電子元件外殼的灰塵測試
防護等級測試符合 DIN 40050‑9/60529
IP 防護等級介紹了外殼防止接觸危險部件以及防止異物或水進入的程度。菲尼克斯電氣使用相應的測試裝置,從而可反復依照現行的標準對測試對象進行防觸電、防水和防塵測試。
實驗室內的腐蝕試驗
腐蝕試驗符合國際電工委員會 IEC 6988
即使暴露在腐蝕性介質中,優質的氣密性連接仍能確保接觸區域不發生腐蝕,且依然維持低電阻水平。在所謂的凱氏耐蝕試驗中,測試對象暴露在環境溫度 +40 °C 且含有二氧化硫的環境中。緊接著烘乾測試對象,然後對其進行目檢,並量測接觸電阻,從而評估腐蝕環境對接觸點的影響。
SKEDD 直插連接器的振動測試
振動試驗符合國際電工委員會 IEC 60068‑2‑6
這項測試是未來證明電氣連接的抗振性能。在測試對象上施加諧波和正弦波曲線振動,以模擬轉動、脈衝或者振盪力。在所有三個空間方向上以每分鐘一個倍頻程的速度完整運行一個頻率範圍,比如從 10 Hz 上升到 2,000 Hz。測試對象上不得出現會影響繼續使用的損壞。
實驗室內的連接器溫度突變試驗
溫度突變試驗符合國際電工委員會 IEC 60512‑11‑4,測試 11d
在工業應用中,溫度可能會隨著過程發生變化。為模擬此類條件,電力連接會在人工氣候室內接受極端溫度變化影響試驗。進行雙氣候室試驗時,一個氣候室處於測試對象的下極限溫度,另一個處於上極限溫度;測試對象通常先在一個氣候室內存放 45 分鐘,接著在幾秒鐘內轉移到另一個氣候室內並存放同樣長的時間。此時不得出現會影響繼續使用的損壞。