連接器和電子元件外殼的核准和特殊測試 測試批次 E:符合當地或行業特定標準和認證要求的高品質:菲尼克斯電氣的可靠品質表示我們的 PCB 接線端子、連接器和外殼還必須滿足特定行業和國家/地區的特殊標準和核准。
###E 組測試作為實驗室測試的最後一個模組,其範圍主要包含:
- 可焊性測試
- 彎曲值
- 應力裂縫腐蝕
- 錫須檢測
- 可燃性等級
- 灼熱絲試驗
- RoHS 符合性
- 特定行業和國家的核准
- 腐蝕環境存放試驗:鹽霧試驗、凱氏耐蝕試驗 (SO2)、
- 冷凝水氣候試驗、流動混合氣體
- 氣候溫度存放試驗:高溫、低溫、潮濕、溫度衝擊
熱循環試驗的結果曲線
溫度循環測試符合 UL 1059
循環過載測試可確認電氣連接在極端電氣負載下是否具備較長的使用壽命。依照要求為電氣連接接通 1.5 倍的額定電流,通電 210 分鐘後再冷卻 30 分鐘,在 14 天內如此間歇性反復操作。
適用於危險區域的 PCB 接線端子
防爆符合國際電工委員會 IEC 60079
菲尼克斯電氣還為過程工程提供適用於危險區域的 PCB 接線端子。增安型「e」保護準則 (IEC/EN 60079-7) 主要是提高了結構措施的要求。連接點需要滿足的重要事項:
- 空隙和爬電距離
- 防止導線自行鬆動和不必要的損壞
- 夾緊壓力不得傳遞給絕緣部件。
- 用於連接絞線式導線的端子點必須配備彈性連接件。
實驗室中的錫須測試
錫須測試符合 DIN IEC 60068‑2‑82 或 JEDEC JESD201
錫須指的是在不利條件下從錫表面長出來的針狀單晶體,它們可能會導致電路失靈。幾十年來,菲尼克斯電氣一直在中間層的使用、電解液參數等方面對所有此類鍍錫表面運用了集團內部的高標準,因此從標準上來看,顯然不會產生錫須。而且我們也不斷透過詳細的檢查確認了這一事實。
潤濕性測試可證明設備連接技術是否易於焊接
可焊性測試符合國際電工委員會 IEC 68‑2‑54
透過潤濕性測試評估和鑒定表面系統的焊接性能。以此確認焊接金屬是否能長久保持高品質。通常,菲尼克斯電氣的 PCB 接線端子和 PCB 連接器在正常存放三年之後仍能很好地焊接,當然也符合無鉛焊接工藝的要求。