連接器和電子元件外殼的電氣測試 測試批次 C:透過最佳化調整電流和電壓特性,確保高品質:進行測試時,檢查 PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼的電流和電壓特性。我們會測試材料的絕緣性和載流容量等,或在測試序列之前和之後測量接觸電阻。

連接器的溫升試驗

###C 組測試作為批准量產之前的第三個模組,主要包含下列測試:

  • 循環過載測試(符合 UL 1059 的溫度循環測試)

  • 循環老化檢驗

  • 耐熱性

  • 絕緣電阻(UL 1703、UL27)

  • 載流容量的電流承載能力曲線(國際電工委員會 IEC 60512-5-2)

  • 接觸電阻量測(國際電工委員會 IEC 60998-2-1)

  • 大電壓測試

  • 衝擊耐壓測試(國際電工委員會 IEC 60664-1)

  • 空隙和爬電距離

  • 電阻量測

正在接受濕漏電絕緣電阻測試的 SUNCLIX 連接器

正在接受濕漏電絕緣電阻測試的 SUNCLIX 連接器

濕漏電絕緣電阻測試符合 UL 1703, 27

永久在室外使用的連接器必須能夠承受最多 25 年的風化作用。所用的絕緣材料必須能夠持久可靠地避免人體觸電。濕漏電絕緣電阻測試會對測試對象的絕緣性能進行定量量測。在消除應力且具有導電能力的水溶液中進行測試,發現空隙和爬電距離在頭髮絲之類的影響下所發生的變化。

菲尼克斯電氣實驗室中並聯的插頭

對處於不同溫度之下的插頭進行載流容量測試

載流容量符合國際電工委員會 IEC 60512‑5‑2

連接器的載流容量受到接點和接頭所用材料的熱性能以及外殼絕緣部分的限制。其大小取決於自加熱以及結構元件運行期間的環境溫度。載流容量下降曲線給出了目前溫度下容許電流的比率。

在菲尼克斯電氣实验室中进行衝擊耐壓測試

在實驗室中進行衝擊耐壓測試

衝擊耐壓測試符合國際電工委員會 IEC 60664‑1

透過這類衝擊耐壓測試證明兩個相鄰電位之間有足夠寬的空隙和爬電距離。測試電壓的高低取決於部件的額定電湧電壓。對每個電極施加三次衝擊放電電壓 (1.2/50 μS),期間不得出現火花放電。透過此項檢測證明部件可安全操作使用。示波器顯示衝擊電壓脈衝隨時間變化的過程。

連接器的電壓降檢驗

連接器的電壓降檢驗

接觸電阻量測符合國際電工委員會 IEC 60998‑2‑1

透過氣密連接確保持久安全的電氣接觸。通常在某次測試過程前後測定接觸電阻,從而評估連接品質的高低。