您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

連接器和電子元件外殼的機械測試 測試批次 B - 有效抵禦外部物理影響,品質卓越:PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼均需進行測試,以確定外殼、出線端和接點表面的強度、變形、彎曲、斷裂特性等因素。

在氣候試驗箱中對 M12 連接器進行冷測試

###B 組測試是第二個模組,包含下列實驗室測試:

  • 彎曲測試和柔性測試 (IEC 60999-1)
  • 接線容量
  • 導線拉脫檢驗 (IEC 60998-2-1)
  • 降落試驗
  • 衝擊試驗 (UL 746C)
  • 冷衝擊試驗符合 UL 746C, 57 / UL 1703, 30
  • 可燃性和防火測試(UL 30、UL 57、UL 1703)
  • 接線容量
  • 電子觸點的鎖定方式
  • 插入和拔出力
  • 插接次數
  • 多重接線
  • 防觸電保護 (IEC 60529)
  • 不可互換性和編碼
  • 顯微照片
連接器的彎曲測試

連接器的彎曲測試

彎曲測試和扭轉測試符合國際電工委員會 IEC 60999‑1

專業接線的端子必須能夠提供高標準的機械安全。其中包括可靠夾緊導線。為此,用最小橫截面、最小額定橫截面和最大橫截面的剛性和柔性連接線進行測試。

一個垂直固定的插頭與一根導線相連。在這根導線的末端掛上一個與該橫截面相吻合的測試砝碼。將這根導線穿過距離旋轉圓盤中心 37.5 mm 的開口,並繞自軸 135 圈。隨後,該接點必須透過標準 IEC 60998-2-1 規定的導線拉脫檢驗。菲尼克斯電氣的端子點採用一種特殊設計,使得導線可以不受損地接觸夾緊區域。因此,即使經過多次連接,導線和接觸點仍能完好無損,性能也一如既往。

連接器的導線拉脫檢驗

連接器的導線拉脫檢驗

導線拉脫檢驗符合國際電工委員會 IEC 60998‑2‑1

在處理、接線或使用期間,拉力可能會影響端子點。在測試抗拉強度時,端子點必須承受規定的拉力 60 秒,拉力的大小視横截面而定。這項測試緊隨扭轉測試進行,從而進一步提高了要求。導線在拉力的作用下向端子點施壓。導線必須毫髮無損。菲尼克斯電氣連接器的測試結果比要求的最低值還要超出 150 %。

SUNCLIX 連接器的冷衝擊測試

SUNCLIX 連接器的冷衝擊測試

冷衝擊試驗符合 UL 746C, 57/UL 1703, 30

用電纜連接的連接器和外殼可以承受住衝擊。這些衝擊比如可能是由掉落的工具或被狂風捲揚起來的物體造成的。透過將測試砝碼以規定的衝擊能量落在測試對象上來模擬相應的應力。這樣一通操作下來,測試對象上帶電元件的空隙和爬電距離應當不會因為變形或斷裂而縮短。在用一個試驗直指完整執行測試之後,或是在檢查大電壓和絕緣性能之後就能查明這一點。由於機械性能在低溫下更差一點,因此請將測試對象在 -35 ℃ 的溫度下存放一段時間後再進行這項測試。

對罩有電子元件外殼的連接器進行防觸電試驗

對罩有電子元件外殼的連接器進行防觸電試驗

防觸電保護符合國際電工委員會 IEC 60529

電氣設備、系統或安裝設施即使在維修期間,也必須全面保障人員的安全。因此,在安裝可防止電擊的連接材料時,必須確保正常安裝時不會碰到帶電部件。使用一個試驗直指或試驗球檢查防觸電性能,方法:用規定的力將試驗直指或試驗球推向連接材料的每個開口。