連接器和電子元件外殼的初步測試 品質始於開發流程:菲尼克斯電氣實驗室使用先進的模擬工具,從一開始就最佳化開發流程與品質。初步測試為開發階段測試產品的長期穩定性提供了最佳條件。
討論測試方案
品質預測計畫
品質預測計畫已成為一項既定工作,可避免潛在錯誤並實現持久改善。依據 ISO 9001、TS 16949 和 VDA 確定待開發產品和過程的特徵,在考慮到檢測方法和檢測標識的前提下制定出檢測方案,並以所需的製造文件格式確定產品規範。從中獲取的知識又將不斷應用於新產品的開發。
故障可能性分析
故障可能性分析
在跨部門專案團隊中進行基於產品和過程的故障可能性及影響分析。旨在發現、瞭解、限制和消除潛在的不足之處和風險事項。記錄並監控在此期間確定的措施。這些措施為品質預測計畫的後續活動奠定了基礎,可最佳化設計以及現有的或計劃中的生產裝置。
ICS 系列電子元件外殼的熱模擬
電腦輔助模擬
透過這種所謂的 FEM 計算(有限元法)來評估為某個產品所選的材料和幾何形狀是否滿足工業用途的嚴苛要求。因此早在開發的第一階段就可以對產品進行最佳化。FEM 分析不僅可讓使用者模擬操作,還能驗證使用壽命是否滿足期望。
開發團隊正在討論測試結果
產品和過程批准
透過系統化的產品和過程批准(PPF 工序)證明滿足了規格參數中商定的客戶要求以及對應的法律和標準。這道工序還包括依據相關文件、圖紙和樣品對過程和產品進行評估,接著依據評估結果決定是否批准。這樣一來可確保滿足向客戶批量交付的前提條件。