您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

用於 PCB 工程設計的 CAE 資料 以前所未有的高效率設計 PCB:利用我們的 PCB 設計資料,節省寶貴的 PCB 設計規劃和實施時間。您可下載各種用於常見 CAE 系統的 ECAD 資料進行設計整合,並且有 20 多種格式可選,適用於 7,000 多種 PCB 連接器。

用於 PCB 工程設計的 CAE 資料

ECAD 資料可節省時間和成本 ​

我們為您提供全面的高品質工程設計資料,協助您最佳化 PCB 連接器的整合流程。我們的 ECAD 服務包括各種工程設計資料,能夠滿足您的特定需求和系統要求。其中包括電路圖符號、PCB 封裝和三維模型等。

這些資料專門針對相應的系統和流程,以改進產品開發流程,確保從設計到生產的整個過程順利進行。利用我們的 ECAD 資料,節省時間和成本:減少元件庫的管理工作量。同時避免容易出錯的人工操作。

下載流程 歡迎瞭解如何在幾秒鐘內獲取所選產品的 CAE 資料。

下載 CAE 資料
下載 CAE 資料
下載 CAE 資料
下載 CAE 資料

您可在我們的線上商店搜尋您所需的產品。在產品詳情頁面的「三維視圖與下載」下,您可下載各種格式的 ECAD 資料。

下載 CAE 資料

選擇您所需的格式。您可在 SamacSys 或 SnapMagic 提供的各種格式中選擇。有關選項的詳細資訊,請參閱本頁下方的「合作夥伴網路」和「EDA 工具」。

下載 CAE 資料

選擇適當的格式後,就可以下載全部資料。只需稍候,您就能取得 PCB 設計資料。祝順利完成 PCB 工程設計!

所支援的格式 ​

如果您正在尋找 PCB 連接器,可造訪我們的網站,查看三維視圖,並且有大量資料可供下載。詳見相應的產品詳情頁面。在該頁面,您可從不同角度檢視所需的元件,並下載自用。

這項服務由多家 ECAD 服務提供商共同提供,包括 SamacSys、SnapMagic 和 Traceparts。此外,我們的資料也可以在大多數經銷商處(例如 DigiKey、Mouser、Farnell)或電子元件搜尋引擎(例如 Octopart)上找到。

這些資料有多種格式可選,因此您可按自己的 EDA 工具偏好來使用所需資料。所支援的格式包括:

✔Allegro PCB ✔Altium Designer ✔cadence ✔CADSTAR ✔CIRCUITSTUDIO ✔CR-5000 ✔CR-8000 ✔DesignSpark PCB ✔DipTrace ✔Eagle ✔EasyEDA ✔Easy PC ✔ExpressPCB plus ✔Fusion 360 ✔KiCad ✔Mentor ✔OrCAD ✔Pads ✔Proteus ✔PCB123 ✔PULSONIX ✔Target 3001! ✔xpedition ✔ZUKEN

合作夥伴網路


Supplyframe 標誌

Supplyframe

Supplyframe 旗下的 SamacSys 公司是一家提供高品質 ECAD 資料的企業。

SnapMagic 標誌

SnapMagic

SnapMagic 公司可提供高品質的 ECAD 資料,是菲尼克斯電氣的合作夥伴。

EDA 工具


Altium Designer 標誌 ​

Altium Designer ​

可透過相應產品詳情頁面左上角的「三維視圖與下載」下載 Altium 資料。

討論利用 ECAD 資料進行工程設計

EAGLE 資料

可透過相應產品詳情頁面左上角的「三維視圖與下載」下載 EAGLE 資料。