適用於您充電站的 PCB 連接技術

利用高品質的連接技術提高電動車充電站和家用充電樁的可用性與成本效益。
用於為電動車充電的家用充電樁

以最佳方式連接電力和資料線

快速可靠的家用充電樁和充電站是推動電動車普及的關鍵因素。為提高可用性和成本效益,需要縮短安裝時間和降低維護成本。菲尼克斯電氣所開發的 PCB 與現場連接技術耐用、操作直覺便利,能夠快速、可靠地連接電源、充電線和訊號線。

您的優勢

  • 直覺的操作桿連接技術,確保電源連接安全
  • 採用全球認可的螺釘連接技術,可實現多導線連接
  • 採用免工具直插式連接技術,可快速實現內部接線
  • 使用現場連接器,可透過一條電纜為多個家用充電樁供電
  • 標準化資料連接器,方便現場維修

瞭解家用充電樁連接技術 用於最佳化連接電力和資料線的部分產品

互動式影像地圖:基於 PCB 的家用充電樁
帶操作桿的 PCB 接線端子和 PCB 連接器
在電源接入方面,藉由帶操作桿的 PCB 接線端子和連接器,可免工具連接橫截面達 25 mm² 的導線。彩色操作桿位置一目了然,帶操作桿的直插式連接支援設定接觸力,實現可靠連接。
前往瞭解產品
帶操作桿的 PCB 接線端子和 PCB 連接器
直插式 PCB 接線端子
我們的直插式 PCB 接線端子可實現免工具、省時的家用充電樁導線連接,適用的導線橫截面為 1.5 至 35 mm²。可自由選擇垂直、水平或傾斜地進行導線連接,應用非常靈活。
前往瞭解產品
直插式 PCB 接線端子
適合高達 41 A 緊湊電源連接的 PCB 接線端子
非常適合用於連接至比流器、插座或充電電纜的內部電源接線。設計緊湊,不帶絕緣體,可節省空間,適用的電流高達 41 A。涵蓋了家用充電樁的功率等級。支援 THR 焊接工藝,在大批量生產方面具備優勢。
前往瞭解產品
適合高達 41 A 緊湊電源連接的 PCB 接線端子
RJ45 連接器
對於光伏發電系統和儲能系統,菲尼克斯電氣提供了一整套 RJ45 連接器,用於將其整合到能源管理系統之中。我們的 PCB 連接器、可現場裝配的連接器以及各種型別電纜的跳接線組合可實現高達 10 Gbps 的高速資料傳輸。
前往瞭解產品
RJ45 連接器
USB 連接器
藉助標準化介面,可輸入和檢查試運轉參數。為此,菲尼克斯電氣開發了 USB PCB 連接器和跳接線。A 型和 C 型產品有 USB 2.0、USB 3.0 以及 USB 3.2 Gen. 1/USB 3.2 Gen. 2 版本及其相應的多種組合可供選擇。
前往瞭解產品
USB 連接器
PCB 連接器
PCB 連接器,用於將導線連接至 PCB,並傳輸訊號、資料和電力功率。這種連接器適用的導線橫截面為 1.5 至 35 mm²,無論您的充電設備是何種類型,都有相應的規格可選。如有必要,可將設備構造成可插拔的模組化設備。這樣可以根據可用性、成本效益和永續性靈活使用不同的功能單元。
前往瞭解產品
PCB 連接器
板對板連接器
利用 FINEPITCH 系列板對板連接器快速、可靠地連接 HMI 模組。我們開發有適用於訊號和資料傳輸的遮罩型和無遮罩型兩種款型供您選擇。提供不同的結構形狀,使用者可從各個維度實現個別的 PCB 設計。
前往瞭解產品
板對板連接器
交流充電電纜
我們的模式 3 充電電纜 CHARX connect 適合為電動車進行交流充電。充電功率高達 22 kW,提供適用於 NACS、Type 1、Type 2 和 GB/T 充電標準的型號。
前往瞭解產品
交流充電電纜
交流充電插座
Type 2 充電插座 CHARX connect modular 安裝在交流電充電站和家用充電樁中,可透過便攜式充電電纜以高達 22 kw 的功率進行交流充電。得益於模組化系統,設計和功能範圍可依需調整。
前往瞭解產品
交流充電插座
電纜接頭和安裝連接器
必須以防水、防塵的方式將用於饋電和資料連接的纜線敷設到家用充電樁中。電纜接頭是一種久經考驗的解決方案。QPD 和 PRC 安裝連接器則是可插拔電源連接產品。
前往瞭解產品
電纜接頭和安裝連接器

直流充電站專用可靠連接技術:高效能、結構緊湊,安裝簡便 透過最新半導體技術與精密的熱管理系統,直流快速充電站得以實現更緊湊的結構設計 – 高效能、可擴展且高度整合。菲尼克斯電氣的設備連接技術,能在高堆疊密度下為功率電子設備提供大電流與高電壓支援,並確保訊號與資料傳輸的可靠性。

互動式影像地圖:直流充電站的連接技術
用於充電控制器的 PCB 連接技術
充電控制器負責控制並監測充電過程。該控制器透過 CAN、Modbus 及 LTE 等通訊協定實現內外部通訊。具有緊湊型設計與快速連接技術的連接器為此提供最佳解決方案。
前往瞭解產品
用於充電控制器的 PCB 連接技術
用於電力與訊號分配的組合式端子
透過我們的組合式端子,充電站內的訊號與電力得以清晰有序地分配。藉由不同截面積與顏色的多樣化連接技術,大幅簡化組合式端子在直流充電站中的安裝流程。
前往瞭解產品
用於電力與訊號分配的組合式端子
資料連接器
控制器、顯示器及支付單元間的資料連接,需建立在穩定的資料傳輸鏈路上。無論是 USB、RJ45 或 COAX – 我們為每種通訊協定提供合適的設備介面與接線解決方案。
前往瞭解產品
資料連接器
板對板連接器
若需連接多個 PCB,板對板與線對板連接器皆為理想解決方案,例如將控制單元連接到顯示器。
前往瞭解產品
板對板連接器
其他設備連接
額外的功能單元,例如安全繼電器、絕緣監控裝置、電源模組、直流接觸器和突波保護模組,都需要持久可靠的連接技術,以傳輸訊號、資料和電力功率。
前往瞭解產品
其他設備連接
PTPower 供電方案
電網供電與分配電力至各電源模組時,需滿足大電流與大截面積導體的要求。充電站投入使用時會在現場進行接線, 採用直覺可靠的快速連接技術,不僅節省時間,還能確保連接長期穩定可靠。
前往瞭解產品
PTPower 供電方案
用於電源模組的高功率連接
採用 19 吋規格的可插拔電源模組,能以模組化方式彈性調整充電站輸出功率。菲尼克斯電氣所開發的連接器,專為持續運作下的高功率傳輸而設計,能確保充電站的供電穩定性。
前往瞭解產品
用於電源模組的高功率連接
連接充電線的快速連接技術
T-LOX 大電流端子能快速連接線徑達 95 mm² 的充電線,並確保連接長期穩定可靠。
前往瞭解產品
連接充電線的快速連接技術
用於電源模組的高功率連接
採用 19 吋規格的可插拔電源模組,能以模組化方式彈性調整充電站輸出功率。菲尼克斯電氣所開發的連接器,專為持續運作下的高功率傳輸而設計,能確保充電站的供電穩定性。
前往瞭解產品
用於電源模組的高功率連接
PTPower 配電方案
三相電源電壓分配至 AC/DC 轉換器。菲尼克斯電氣的可橋接式組合式端子,能實現簡單且紧凑的配電解決方案。
前往瞭解產品
PTPower 配電方案
可靠的電源
採用 SFB Technology 的 QUINT POWER 電源確保充電站的最大可用性。
前往瞭解產品
可靠的電源
充電站和家用充電樁的突波保護
菲尼克斯電氣開發的 CHARX protect 裝置,可防止充電站和電動車因雷擊或電網中的開關操作產生的突波而損壞。
前往瞭解產品
充電站和家用充電樁的突波保護
多功能能量量測設備
EMpro 多功能能量量測設備採集能源資料,並可透過多種方式將資料傳輸至更高層級的控制和管理系統。
前往瞭解產品
多功能能量量測設備
符合校準法規的直流電表
用於電費結算的電表,可進行特定於成本中心的能源數據計費。
前往瞭解產品
符合校準法規的直流電表
直流突波保護
由於其結構特性,直流系統(例如直流充電站)在正常運作和發生故障時的行為模式,有別於交流系統。因此必須使用特殊的突波保護裝置。
前往瞭解產品
直流突波保護

充電位可用性高、維護成本低且充電時間短,是電動車被人們廣泛接受的關鍵。在此背景下,連接技術發揮著重要作用。

Georg Grunenberg, 菲尼克斯電氣電動車充電基礎設施應用專家
Georg Grunenberg,電動車充電基礎設施應用專家

用於電源連接的產品組合

我們的家用充電樁電源連接產品操作直覺便利,會為您帶來諸多益處。充電基礎設施通常採用的是橫截面最大為 16 mm² 的剛性導線。對於帶操作桿的 PCB 接線端子,橘色操作桿表示導線連接正確。這種連接技術採用自鎖設計,確保了接觸的永久性和安全性。

用於充電連接的產品組合

CHARX connect 系列充電插接系統種類豐富,能夠安全、可靠、快速地將電力從充電站傳輸至電動車。此產品組合既適用於使用交流電充電的交流家用充電樁,也適用於使用光伏發電系統所產生的直流電充電的現代化直流家用充電樁(轉換損失極低)。

用於資料傳輸的產品組合

在接入網路方面,我們可為您提供 RJ45 連接器系列。菲尼克斯電氣開發有 USB PCB 連接器和跳接線,用於在試運轉和維修時進行參數設定。A 型和 C 型產品有 USB 2.0、USB 3.0 以及 USB 3.2 Gen. 1/USB 3.2 Gen. 2 版本及其相應的多種組合可供選擇。

用於保護電子設備的產品組合

動態負載管理與充電基礎設施之間的配合愈發深入。我們可為您的控制器提供合適的外殼,從而盡可能提高光伏自消耗量,並搭配充電設備和光伏逆變器一起進行動態負載管理。

常見問答 在這裡找不到您的問題?歡迎與我們聯絡。

使用 PRC 連接家用充電樁的電源
家用充電樁中採用操作桿連接技術的 PCB 接線端子
板對板連接器和線對板連接器
PTSPL 6 PCB 接線端子
電動車充電技術培訓
使用 PRC 連接家用充電樁的電源

藉由我們的 PRC 系列現場連接器,您可在現場使用預製電纜線束連接多個家用充電樁。防護程度高達 IP69K,可安全地在戶外使用。使用現成的電纜線束可節省時間,避免安裝出錯。

PRC 系列安裝連接器
家用充電樁中採用操作桿連接技術的 PCB 接線端子

採用操作桿連接技術的 PCB 接線端子是一種理想的解決方案。利用橘色操作桿,可快速直覺地連接全部三個相位、中線和 PE。基於其功能原理,這種連接特別可靠:按下,操作桿就會咔㗳一聲合上,牢牢夾住導線。為了最佳化設備構造,我們可為您提供採用斜向或水平進線的端子。

帶操作桿的 PCB 接線端子和 PCB 連接器
板對板連接器和線對板連接器

菲尼克斯電氣推出的 FINEPITCH 板對板連接器分為遮罩型和無遮罩型兩種,適用於訊號傳輸和資料傳輸。該系列產品提供不同的結構設計、堆疊高度、位數和針距(0.635 至 2.54 mm),您可從各個維度實現個別的 PCB 設計。

板對板連接器
PTSPL 6 PCB 接線端子

如果您的 22 kW 家用充電樁採用的是纖薄型設計,電源連接空間有限,那麼無絕緣體的 PTSPL 6 PCB 接線端子當屬不二之選:

  • 41 A / 1,000 V
  • 導體橫截面為 2.5 至 6 mm²
  • 可重複使用的彈簧接點
  • 適合於 SMT 和 THR 組裝
  • 捲裝貨物或紙板包裝

PTSPL 6 PCB 接線端子
電動車充電技術培訓

在我們官方網站的「電動車充電技術基礎知識」頁面,介紹了關於電動車充電的基礎知識。您可查看:

  • 充電標準、充電槍和充電模式一覽
  • 多個影片,展示充電站的運作原理
  • 技術術語詞彙表,包括淺顯易懂的術語解釋

電動車充電技術基礎知識

您的專屬聯絡人

為您解答關於菲尼克斯電氣產品和解決方案的所有疑問

我非常樂意為您提供關於充電基礎設施專案的建議。
ID.Buzz 在大功率充電樁上充電

貴公司是否生產用於 DIN 導軌或 19" 機架安裝的充電站? 即使如此,我們也有適合您的產品

身為元件製造商,我們提供全面的充電站所需裝置。該產品組合涵蓋從 CCS 充電電纜到負載管理等各類產品,為打造高性能充電基礎設施奠定了基礎:

  • 適用於各種應用,例如交流電家用充電樁、直流充電站或 HPC 充電場
  • 支援全部安裝方式:PCB 安裝、DIN 導軌安裝或 19“ 機架安裝