最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術產品導覽
技術
客製化解決方案
配置器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
建築自動化
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
重點資訊
過程工業
Power-to-X
過程自動化
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業 AI
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
用於設備連接的 GameChangers
用於設備連接的 GameChangers
透過創新理念、技術和材料,我們創造了一些性能標桿,突破了人們的預期,開闢了新的可能性。歡迎瞭解我們的 GameChangers 將以何種方式讓您的應用產生更出眾的成果。
更多資訊
快速
緊湊性
輕盈
堅固耐用
靈活性
性能出眾
從容地完成每一處連接
輕盈程度創新高。GameChangers 連接技術操作直覺便利,能夠確保您和您的客戶順利完成試運轉。尖端技術,讓您的操作更輕鬆。
操作桿式 PCB 連接
專業的導線處理,不僅適用於伺服驅動器。免工具。輕鬆。由於採用了色彩鮮明的操作桿和直插式連接。
更多關於操作桿式 PCB 連接的資訊
採用推拉快速鎖定系統的 M12 連接器
I/O 應用或 WLAN 交換器的新標準:M12 Push-Pull 推拉連接器也可用於自由懸掛式連接。
更多關於採用推拉快速鎖定系統的 M12 連接器的資訊
採用 Push-Lock 連接技術的安裝連接器
電氣安裝:快速、靈活、安全。透過 IPD 連接器和 Push-Lock 連接技術,在建築應用中節省安裝時間。
深入瞭解採用 Push-Lock 連接技術的安裝連接器
在任何位置都能打造典雅風格
靈活度創新高。得益於 GameChangers 出色的多功能性和可自訂性,您可將您的設備設計得無比簡潔、高效和典雅。
RJ45 連接器
適用於樓宇自動化或工業乙太網路應用的完美協調接線:採用 RJ45 結構,滿足未來需求。
更多關於 RJ45 連接器的資訊
USB 連接器
多面手:USB。用於 PCB 和跳接線的型別 A 或型別 C USB 連接器。傳輸速率高達 10 Gbps,非常適合用於實現工廠自動化。
更多關於 USB 連接器的資訊
同軸連接器
同軸連接器款型多樣,使用靈活,可在 WLAN、藍牙、LTE 或 5G 應用中實現高訊號完整性和遮罩。
更多關於同軸連接器的資訊
適用於 THR 和 SMT 焊接工藝的 M12 連接器
訊號、資料和電力功率傳輸:基於統一的 M12 連接器幾何結構,SMT 和 THR 工藝的設計整合比以往更加優雅。
更多關於適用於 THR 和 SMT 焊接工藝的 M12 連接器的資訊
採用直插式連接的 PCB 接線端子
輕鬆實現從馬達到逆變器的插接:採用直插式連接,且具備所需的接觸力和雙焊針,無需任何工具。
更多關於採用直插式連接的 PCB 接線端子的資訊
用於外殼的顯示幕和小鍵盤
針對工業控制櫃應用和戶外應用客製化:可組態的外殼,內建薄膜鍵盤和顯示幕。
更多關於用於外殼的顯示幕和小鍵盤的資訊
用於樓宇自動化領域的外殼
多功能外殼和靈活的 PCB 安裝過程,讓智慧樓宇技術設備更靈活。
更多關於用於樓宇自動化領域的外殼的資訊
免費服務
下載 GameChangers 指南
想瞭解更多關於 GameChangers 的深入解析嗎? – GameChangers 指南為您詳細介紹我們連接技術的卓越優勢與技術成就。此外,我們的專家團隊也隨時為您提供免費諮詢服務。
下載電子手冊
快速到底
快捷程度創新高。我們的 GameChangers 在傳輸速率、設計整合、安裝和試運轉方面均表現出眾。藉由正確的連接技術,提高您的速度。
單對乙太網路連接器
採用適用於工業 4.0 的雙線連接器,可實現從現場到雲端的持續高速資料傳輸。
更多關於單對乙太網路連接器的資訊
用於電纜裝配的線對板連接器
得益於預裝配、個人化列印和固定編碼,能夠以最快速度安全連接儲能系統。
更多關於用於電纜裝配的線對板連接器的資訊
在狹窄空間實現卓越性能
緊湊程度創新高。有限的設備空間,更顯 GameChangers 的出色性能。充分利用每一毫米,實現更高的速度、靈活度、功能密度和安全性。
板對板連接器
PCB 連接結構緊湊,傳輸速率最高達 52 Gbps,位數和堆疊高度可變,例如用於緊湊的攝影機設計。
更多關於板對板連接器的資訊
帶 EMC 遮罩的 PCB 連接器
僅用一個針距為 2.54 mm 的遮罩雙排連接器,即可傳輸資料和電力,節省空間。特別適合用於馬達控制器等應用。
更多關於帶 EMC 遮罩的 PCB 連接器的資訊
採用直插式連接技術的 PCB 連接器
兼具效率和安全性的連接器。其針距尺寸為 6.35 mm,為數位輸入和輸出創造了新的空間。
更多關於採用直插式連接技術的 PCB 連接器的資訊
免費服務
下載 GameChangers 指南
想瞭解更多關於 GameChangers 的深入解析嗎? – GameChangers 指南為您詳細介紹我們連接技術的卓越優勢與技術成就。此外,我們的專家團隊也隨時為您提供免費諮詢服務。
下載電子手冊
最出色的性能
性能創新高。無論要求有多嚴苛:我們的 GameChangers 可為要求極高的應用提供強大動力。以卓越技術,提升系統性能。
採用快速鎖定系統的 M17 和 M23 連接器
用於訊號和電力傳輸的通用解決方案:普遍相容,不受製造商限制,適用於機器人和輸送技術。
更多關於採用快速鎖定系統的 M17 和 M23 連接器的資訊
儲能系統連接器
透過正面或背面的匯流條或電池極連接器,穩定連接電壓高達 1,500 V 的儲能系統。
更多關於儲能系統連接器的資訊
即使在惡劣的環境條件下也能高效運轉
防護程度創新高。菲尼克斯電氣開發的 GameChangers 堅固耐用,能夠提供出色的防護,確保達到最佳系統效率。您可藉此提高您的技術實力,以滿足極端環境應用的要求。
採用推拉快速鎖定系統的 M12 連接器
M12 Push-Pull 推拉連接器配有內部和外部鎖定裝置,即使在運動期間也不會發生位移,適合用於鐵路技術和軌道車輛應用。
更多關於採用推拉快速鎖定系統的 M12 連接器的資訊
用於實現安全配電的安裝連接器
連接器防護程度高且耐衝擊強度達 IK08,可為光電系統或風力發電機組實現高達 35 A 的安全配電。
深入瞭解用於實現安全配電的安裝連接器
採用絕緣穿刺連接技術的安裝連接器
QPD STAK/STAS 3 連接器確保安裝穩固。非常適合百葉窗或遮陽篷的馬達連接。
深入瞭解採用絕緣穿刺連接技術的安裝連接器
用於樓宇自動化領域的外殼
多功能外殼和靈活的 PCB 安裝過程,讓智慧樓宇技術設備更靈活。
更多關於用於樓宇自動化領域的外殼的資訊
用於敏感電子設備的戶外外殼
極其堅固耐用:這些外殼的防護程度非常高,特別適合氣象站、水利和農業等應用。
更多關於戶外外殼的資訊