您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

適用於 THR 和 SMT 焊接工藝的連接器 用於訊號、資料和電力功率傳輸的 M8 和 M12 連接器:透過這些用於 THR 或 SMT 焊接工藝的創新設備連接埠最佳化您的價值鏈。

適用於 THR 和 SMT 焊接工藝的 M8 和 M12 連接器

多樣化的連接方案,靈活地開發設備

菲尼克斯電氣為自動化生產流程開發了一系列獨特的設備連接器。M8 和 M12 連接器外形統一緊湊,可輕鬆滿足訊號、資料或電力傳輸應用的設計整合要求。

針對 THR 和 SMT 焊接工藝的兩件式設備連接器

設備連接器

我們的設備連接器可在設備設計方面為您帶來獨一無二的靈活度。使用針對 THR 和 SMT 焊接工藝的兩件式設備連接器實現裝配工藝的自動化。

採用 SPEEDCON 快速連接的裝配型連接器

預製型現場連接器

您可直接在現場輕鬆進行裝配,而享受多種便利。利用預製型 M8 和 M12 連接器,您可靈活按照自身要求調整電纜長度。採用 Push-Lock 按壓鎖式技術的款型可輕鬆、安全、免工具地完成連接。

經過包封處理的現場連接器

經過包封處理的現場連接器

在現場便捷地連接感測器和執行器。菲尼克斯電氣提供各種型號的預製型電纜。我們開發有全面的 M8 和 M12 產品組合,確保安全傳輸訊號、資料和電力功率。

您的優勢

  • 外形統一,多種引腳分配和防插錯編碼,用於訊號、資料和電力功率傳輸,設備設計更靈活
  • 標準化盤捲式或棧板包裝式連接器,易於整合到自動化生產流程
  • 內建密封圈,即使未插接也可防塵防濺水,可靠保護電子設備
  • 連接元件已獲得 VDE/cUL 核准,因此可快速獲得設備核准
  • 即插接即生產:推拉自鎖可快速、安全地實現插接
    即使在空間有限的情況下

SMT 和 THR 焊接工藝的理想選擇:M8/M12 設備連接器

PCB 組裝

一切圍繞著 PCB 組裝

高效、可靠地裝配 PCB。歡迎瞭解不同的 PCB 組裝方法,包括 SMT 和 THR 焊接工藝。我們的設備連接技術適用於手動、半自動和全自動生產。

適用於 THR 和 SMT 焊接工藝的 M8 和 M12 連接器

適用於 SMT 和 THR 工藝的 M8/M12 產品組合總覽

讓全部設備更加緊湊:針對工業自動化領域,我們開發有多種規格的圓形連接器。M8 連接器用於傳輸訊號和資料。M12 連接器還可傳輸電力。