配備顯示幕和小鍵盤的電子元件外殼 以您為中心:菲尼克斯電氣的電子元件外殼現在也可配備內建式觸控螢幕或含薄膜鍵盤的顯示幕以及全面的服務套件。您只需組態您的個人化外殼解決方案 – 剩下的工作全部由我們完成:從列印到機械加工,再到預裝。

平板電腦上顯示配備顯示幕和小鍵盤的電子元件外殼

您的優勢

  • 集中式或分散式:用於視覺化顯示和操作的外殼系統,可安裝在控制櫃中或在現場使用
  • 一站式供應所有產品:配套的外殼、鍵盤和顯示幕,以及全面的服務
  • 隨插即用安裝:採用預組裝模組,節省安裝時間
  • 設計靈活:利用組態功能設計個人專用的薄膜鍵盤
  • 易於設計整合:透過組態器設定顯示幕位置
免費樣品
訂購個人樣品包

您想要詳細檢視並試用 ICS 系列電子元件外殼的顯示幕和小鍵盤嗎?- 訂購個人樣品包。菲尼克斯電氣的解決方案可為您帶來諸多附加值。

訂購免費樣品
菲尼克斯電氣的員工将顯示幕放到電子元件外殼上
帶觸控螢幕的電子元件外殼

適用於電子元件外殼的觸控螢幕 適用於控制櫃和現場應用的工業顯示解決方案

視覺化過程資料、記錄輸入、顯示操作狀態等:觸控螢幕為實現易於使用且功能齊全的裝置顯示提供了巨大潛力。本白皮書概要介紹了有關各種觸控顯示技術的基礎知識。此外,也介紹了硬體控制的要求。

三維視圖

用於 ICS 系列電子元件外殼的顯示幕和小鍵盤 360° 視圖

ICS 系列電子元件外殼產品組合新推出 2.4 吋觸控螢幕和 0.96 吋顯示幕,隨附可組態薄膜鍵盤。

您可以在立體視圖中全面詳細地檢視 ICS 系列外殼,體驗其操作便捷性。

照片:UCS 系列電子元件外殼的觸控螢幕

UCS 系列電子元件外殼的觸控螢幕

UCS 系列電子元件外殼適用於嵌入式系統,配備適用於 7 吋觸控螢幕以及即用型 2.4 吋觸控螢幕的預製開孔。

ME-IO 系列電子元件外殼的觸控螢幕

ME-IO 系列電子元件外殼的觸控螢幕

ME-IO 系列外殼的觸控螢幕專門為控制器提供顯示和操作解決方案。

產品特性和服務總覽

採用電子元件外殼的顯示和操作解決方案
外殼、鍵盤和顯示幕
電子元件外殼顯示幕
電子元件外殼上的薄膜鍵盤
一名工作人員正在電腦上使用電子元件外殼顯示幕的組態器
採用電子元件外殼的顯示和操作解決方案

我們為控制櫃或現場應用提供各式各樣的外殼系統產品組合,用於視覺化顯示和操作各個流程或控制過程。

外殼、鍵盤和顯示幕

菲尼克斯電氣為您提供彼此完美搭配的外殼、鍵盤和顯示幕。我們現代化的外殼設計可將顯示幕齊平內建到外殼正面。

電子元件外殼顯示幕

此前,將視覺化和操作元件整合至電子元件外殼需大費周折。得益於預製以及檢驗合格的模組,您可以立即組裝外殼,節省時間。

電子元件外殼上的薄膜鍵盤

快速輕鬆地組態您的個人化薄膜鍵盤。您可以依照自己的需求調整形狀、顏色和列印內容。此外,還可以新增其他標記,比如公司標誌。

一名工作人員正在電腦上使用電子元件外殼顯示幕的組態器

您可用組態器將顯示幕精確地放置在電子元件外殼中。您也可以在此依照自身的要求精準調整設計。唯一受限的是可供使用的面積。

電子文件
電子元件外殼產品組合總覽

瞭解適用於 DIN 導軌和室外的外殼,而且您可以依據個別需求多元化地調整電子元件外殼。

開啟電子文件
DIN 導軌外殼和現場外殼
適用於菲尼克斯電氣各種電子元件外殼的顯示幕和小鍵盤

歡迎您試用電子元件外殼的顯示幕和小鍵盤

電子元件外殼的顯示幕和小鍵盤能夠提高裝置建構過程中的靈活度。UCS 系列外殼適用於各種戶外應用,ME-IO 系列則主要用於 I/O 模組和控制器。歡迎免費訂購個人樣品包,同時享受我們的送貨上門服務。您必定為之歎服!