Новости Следите за нашими последними новостями о наших изделиях и технологиях, нашей компании, стратегическом развитии бизнеса и наших устойчивых обязательствах. Вы можете легко загрузить информацию для прессы и изображения в области загрузки.

  • Фильтры:
  • Примененные фильтры (1):
Модуль питания с Modbus/TCP

Система автоматических выключателей Caparoc: новый модуль питания с коммутационным интерфейсом Modbus/TCP

Расширены возможности применения системы автоматических выключателей Caparoc. Благодаря новому модулю питания с интерфейсом Modbus/TCP система может использоваться в других системах связи.

Модули автоматических выключателей CAPAROC для приложений до 20 А

Защита от перегрузок при токе нагрузки до 20 А

Система автоматических выключателей CAPAROC от Phoenix Contact теперь предлагает модули для защиты от перегрузок при токе нагрузки до 20 А. Это расширяет возможности применения настраиваемой системы.

Три одноканальных автоматических выключателя PTCB на 48 В, соединенные мостом

Электронная защита устройств для потребителей 48 В

С новыми одноканальными автоматическими выключателями PTCB от Phoenix Contact нагрузки с напряжением питания 48 B DC теперь также защищены электроникой.

Силовые автоматические выключатели постоянного тока TCP DC с различными номинальными токами, подключаемые к соответствующим базовым элементам

Тепловые автоматические выключатели TCP DC: компактное решение plug & play

Автоматические выключатели TCP DC от Phoenix Contact являются альтернативой автомобильным плавким предохранителям с возможностью повторного включения. Благодаря двум характеристикам ассортимент изделий предлагает оптимальную защиту от перегрузки для различных применений.