Новости Следите за нашими последними новостями о наших изделиях и технологиях, нашей компании, стратегическом развитии бизнеса и наших устойчивых обязательствах. Вы можете легко загрузить информацию для прессы и изображения в области загрузки.

  • Фильтры:
  • Примененные фильтры (1):
Подача материала с различными магазинами для подачи

Модульный набор для создания магазинов, позволяющий эффективно использовать компоненты для монтажа

Процессы сборки при производстве шкафов управления можно оптимизировать с помощью простых решений для эффективного обеспечения материалами от Phoenix Contact. В ассортименте представлены магазины в различных исполнениях, от разделителей полок до систем подачи. Они могут быть гибко адаптированы к соответствующим требованиям и разнообразию компонентов. Независимо от того, используются ли они отдельно в качестве дополнения к существующим рабочим местам для сборки или в сочетании с системами помощи рабочим от Phoenix Contact.

Тормоз для структурирования проводников на рабочих местах сборщиков

Эффективные и наглядные рабочие места сборщиков

Новый тормоз clipx Wire brake компании Phoenix Contact обеспечивает эффективную подготовку проводников и кабельную разводку. Он специально разработан, чтобы оптимизировать организацию работы с кабелями и повысить обозримость рабочих мест.