The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Компактное и универсальное распределение сигналов

14.11.2023
Клемма с ножевыми размыкателями с двумя зонами разъединения

Новые клеммные блоки Push-in PT 2,5-2MTB компании Phoenix Contact имеют две зоны разъединения. В сочетании с тремя двойными функциональными пазами они обеспечивают широкий спектр распределительных приложений на небольшой площади. По сравнению со стандартным разъединительным клеммами компактные PT 2,5-2MTB уменьшают длину клеммной колодки в два раза.

Новая клемма с ножевыми размыкателями применяется, прежде всего, в ветряных колесах, при изготовлении распределительных устройств, в технологии производства или в машиностроении для решения сложных задач сигнализации. В настоящее время она обслуживает диапазон сечения от 0,14 до 4,0 мм². Зоны разделения позволяют выполнять несколько задач мостового соединения и тестирования в одном клеммном блоке. Кроме того, каждый клеммный блок имеет свое тестовое гнездо. Хороший обзор обеспечивают цветные ножевые разъединители и кнопки управления пружинным контактом.

Также имеется клемма с размыкателем PT 2,5-2TGB, соответствующая клемме с ножевыми размыкателями, для использования со штекерными предохранителями и штекерами устройства. Эта клемма также имеет две зоны разделения.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации