Программа для проектирования PROJECT complete

Программа для проектирования PROJECT complete Технологические инновации для шкафов управления.

PROJECT complete сочетает проверенное на практике программное обеспечение для проектирования клеммных сборок и эффективный инструмент для маркировки. Прямой обмен данными с любыми распространенными программами CAE, а также создание полной проектной документации делают это программное обеспечение для проектирования уникальным.

Программа- для проектирования и маркировки

Программа- для проектирования и маркировки

Новое программное обеспечение для проектирования и маркировки

PROJECT complete позволяет проектировать и документировать клеммные сборки посредством прямого обмена данными CAE и затем создавать маркировку. Программное обеспечение имеет функцию автокоррекции и совместимо со всеми нашими продуктами, системами маркировки и материалами для маркировки.

  • Удобное управление благодаря переносу данных из программ CAE
  • Полный пакет документации, включая списки заказа, монтажных и конструктивных элементов и т.п.
  • Функция автокоррекции для безошибочного создания конструкций
  • Всегда актуальные параметры материалов благодаря обновлениям в интерактивном режиме
  • PROJECT complete подходит для управления любыми системами печати Phoenix Contact, а также стандартными принтерами

PROJECT complete – полный поток данных на протяжении всей цепочки создания стоимости

Если при помощи универсального оборудования удается добиться экономичного производства индивидуальных клеммных сборок при объеме партии всего 1 штука, то при изготовлении шкафов управления открываются огромные потенциалы. Соответствующие программные решения являются решающим фактором успеха для разработки таких производственных установок.

Программа для проектирования PROJECT complete Phoenix Contact образует при этом открытый интерфейс для потока данных на протяжении всей цепочки создания стоимости: от уровня CAE до автоматизированного производства.

Функция экспорта производственных заказов в формате Automation ML позволяет программному обеспечению PROJECT complete образовать интерфейс между проектированием шкафов управления и процессом автоматического изготовления клеммных сборок.

Скриншот инструмента проектирования PROJECT complete

Инструмент проектирования PROJECT complete преобразует виртуальные точки соединения в системе CAE в соответствующие клеммы.

Автоматическое производство клеммных сборок push-in при помощи машины clipx в Krones AG

Автоматическое производство клеммных сборок push-in при помощи машины clipx в Krones AG

Более эффективное проектирование и изготовление при помощи интеллектуального программного обеспечения

Полный поток данных от процессов проектирования до производства приобретает все более важное значение для компаний в век прогрессивной цифровизации. В области производства шкафов управления данный вопрос также занимает важное место. В частности при создании конфигурации клеммных сборок в рамках проектов.

По этой причине PROJECT complete предоставляет пользователям возможность экспортировать все производственные заказы в формате данных Automation ML. На протяжении всей цепочки создания стоимости, от проектирования до автоматического производства интегрированная программа для проектирования обеспечивает значительное повышение эффективности процессов.

Таким образом, все больше компаний, как, например, Krones, выбирают автоматизированные производственные решения.

Сервис клеммных сборок

Сервис клеммных сборок

Заказать клеммные сборки напрямую из программы

Решение за вами: создать индивидуальные клеммные сборки и маркировку при помощи PROJECT complete самостоятельно или передать нам напрямую из программы заказ на эти услуги в режиме онлайн.

После этого мы произведем комплектацию, разводку и маркировку клеммных сборок согласно вашим требованиям. Быстро и просто – вам остается только установить компонент.