SCC 15 - Зажим для экрана
1019422

Зажим для экрана, полюсов: 1, тип подключения: Пружинные зажимы, тип монтажа: Шина нейтрали, цвет: черный

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Удобный монтаж одной рукой
Клеммы для подсоединения экрана для кабелей диаметром до 20 мм
Современная пружинная технология защищает от вибраций
Низкое сопротивление передачи благодаря подключению экрана большой площади
Высокая устойчивость к коррозии
Уникальная область для маркировки кабеля
В соответствии с требованиями директивы и стандартов по электрическому оборудованию, используемому во взрывоопасных зонах, соединения экрана не подлежат сертификации как отдельные компоненты. Поэтому клеммы для подключения экрана могут использоваться во взрывоопасных зонах без соответствующего допуска и маркировки.